メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

エスロン HT継手 T(チーズ) 13

エスロン HT継手 T(チーズ) 13 THT13
通常単価(税別)
292
税込単価
321
通常出荷日:3日目

【特長】・耐熱性に優れたHT樹脂継手です・エスロンHTパイプ専用継手になります・主に給湯、冷暖房配管、...

詳細を確認
  • 特に喚起にはご注意下さい。 施工時には必ずエスロンパイプカタログ「総合カタログ」の参考資料(施工・性能・安全上の注意)をご参照下さい。漏水等重大な事故につながります。

型番:

THT13
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

THT13の仕様・寸法情報

種類
HT
継手形状
[ティー・90度Y型] チーズ
接続 種類
管⇔管 同径
特性
耐熱性
適用管外径 1(mm)
18
呼び径
13

商品情報

製品仕様

型番塩ビ管呼び径寸法(mm)D材質外径最高使用温度JANコードトラスココード質量
THT131326耐熱性硬質ポリ塩化ビニル赤茶26.090℃4901860411349850-648642kg

型番リスト

表示件数
型番
THT13
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
292
( 321 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐熱性に優れたHT樹脂継手です
・エスロンHTパイプ専用継手になります
・主に給湯、冷暖房配管、温泉の配管に使用されています。
【用途】
・従来の塩化ビニル管にくらべ高温域で安定して使用できます。
【商品仕様】
・塩ビ管呼び径:13
・寸法(mm)D:26
・材質:耐熱性硬質ポリ塩化ビニル
・色:赤茶
・材質:耐熱性硬質ポリ塩化ビニル
・色:赤茶
・外径26.0
・各寸法には許容差あります
・最高使用温度:90℃
・流体水にて最高使用温度と圧力は90℃(0.2Mpa)まで。
・JANコード:4901860411349
・トラスココード:850-6486
・質量:42kg
【材質/仕上】
・耐熱性硬質ポリ塩化ビニル

ご注意

  • 特に喚起にはご注意下さい。 施工時には必ずエスロンパイプカタログ「総合カタログ」の参考資料(施工・性能・安全上の注意)をご参照下さい。漏水等重大な事故につながります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

エスロン HT継手 T(チーズ) 13の型番THT13のページです。 型番THT13に関する仕様情報を記載しております。
エスロン HT継手 T(チーズ) 13のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エスロン HT継手 T(チーズ) 13
エスロン HT継手 T(チーズ)20X13
エスロン HT継手 T(チーズ) 50
エスロン HT継手 T(チーズ) 40
エスロン HT継手 T(チーズ)50X13 Aタイプ
エスロン クリーン継手 チーズ 13
メーカー積水化学工業積水化学工業積水化学工業積水化学工業積水化学工業積水化学工業
通常価格2924002,4341,6692,672124
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
種類HTHTHTHTHTクリーン継手
継手形状チーズチーズチーズチーズチーズチーズ
接続 種類管⇔管 同径管⇔管 異径管⇔管 同径管⇔管 同径管⇔管 異径管⇔管 同径
特性耐熱性耐熱性耐熱性耐熱性耐熱性なし
適用管外径 1(mm)182660486018

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

塩ビ管用継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト