メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

エスロン HT継手 S(ソケット)20X13

エスロン HT継手 S(ソケット)20X13 THS202
通常単価(税別)
228
税込単価
251
通常出荷日:3日目

【特長】・耐熱性に優れたHT樹脂継手です・エスロンHTパイプ専用継手になります・主に給湯、冷暖房配管、...

詳細を確認
  • 特に喚起にはご注意下さい。 施工時には必ずエスロンパイプカタログ「総合カタログ」の参考資料(施工・性能・安全上の注意)をご参照下さい。漏水等重大な事故につながります。

型番:

THS202
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

THS202の仕様・寸法情報

種類
HT
継手形状
[ストレート] ソケット
接続 種類
管⇔管 異径
特性
耐熱性
適用管外径 1(mm)
26
適用管外径 2(mm)
18
呼び径
20X13
-
-

商品情報

製品仕様

型番塩ビ管呼び径寸法(mm)D寸法(mm)D2材質外径最高使用温度JANコードトラスココード質量
THS20220×133426耐熱性硬質ポリ塩化ビニル赤茶34.0×26.090℃4901860411202850-646845kg

型番リスト

表示件数
型番
THS202
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
228
( 251 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐熱性に優れたHT樹脂継手です
・エスロンHTパイプ専用継手になります
・主に給湯、冷暖房配管、温泉の配管に使用されています。
【用途】
・従来の塩化ビニル管にくらべ高温域で安定して使用できます。
【商品仕様】
・塩ビ管呼び径:20×13
・寸法(mm)D:34
・寸法(mm)D2:26
・材質:耐熱性硬質ポリ塩化ビニル
・色:赤茶
・材質:耐熱性硬質ポリ塩化ビニル
・色:赤茶
・外径34.0×26.0
・各寸法には許容差あります
・最高使用温度:90℃
・流体水にて最高使用温度と圧力は90℃(0.2Mpa)まで。
・JANコード:4901860411202
・トラスココード:850-6468
・質量:45kg
【材質/仕上】
・耐熱性硬質ポリ塩化ビニル

ご注意

  • 特に喚起にはご注意下さい。 施工時には必ずエスロンパイプカタログ「総合カタログ」の参考資料(施工・性能・安全上の注意)をご参照下さい。漏水等重大な事故につながります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

エスロン HT継手 S(ソケット)20X13の型番THS202のページです。 型番THS202に関する仕様情報を記載しております。
エスロン HT継手 S(ソケット)20X13のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エスロン HT継手 S(ソケット)20X13
エスロン HT継手 S(ソケット) 20
エスロン HT継手 T(チーズ)20X13
エスロン クリーン継手 チーズ 20×13
エスロン HT継手 S(ソケット) 50
エスロン HT継手 S(ソケット) 40
メーカー積水化学工業積水化学工業積水化学工業積水化学工業積水化学工業積水化学工業
通常価格2283974001981,200926
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
種類HTHTHTクリーン継手HTHT
継手形状ソケットソケットチーズチーズソケットソケット
接続 種類管⇔管 異径管⇔管 同径管⇔管 異径管⇔管 異径管⇔管 同径管⇔管 同径
特性耐熱性耐熱性耐熱性なし耐熱性耐熱性
適用管外径 1(mm)262626266048

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

塩ビ管用継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト