メカニカル部品技術窓口

【特長】・耐熱性に優れたHT樹脂継手です・エスロンHTパイプ専用継手になります・主に給湯、冷暖房配管、...
詳細を確認閲覧中の商品と併せてご検討ください
| 型番 | 塩ビ管呼び径 | 寸法(mm)D | 材質 | 色 | 外径 | 最高使用温度 | JANコード | トラスココード | 質量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THL20 | 20 | 34 | 耐熱性硬質ポリ塩化ビニル | 赤茶 | 34.0 | 90℃ | 4901860410977 | 494-9218 | 69kg |
【特長】
・耐熱性に優れたHT樹脂継手です
・エスロンHTパイプ専用継手になります
・主に給湯、冷暖房配管、温泉の配管に使用されています。
【用途】
・従来の塩化ビニル管にくらべ高温域で安定して使用できます。
【商品仕様】
・塩ビ管呼び径:20
・寸法(mm)D:34
・材質:耐熱性硬質ポリ塩化ビニル
・色:赤茶
・色:赤茶
・材質:耐熱性硬質ポリ塩化ビニル
・外径34.0
・各寸法には許容差あります
・最高使用温度:90℃
・流体水にて最高使用温度と圧力は90℃(0.2Mpa)まで。
・JANコード:4901860410977
・トラスココード:494-9218
・質量:69kg
【材質/仕上】
・耐熱性硬質ポリ塩化ビニル
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
塩ビ継手 バルブ用ソケット
3.3通常価格(税別):310円~

ミスミ
塩ビ継手 90°エルボ
4.3通常価格(税別):310円~

ミスミ
塩ビ継手 キャップ
4.3通常価格(税別):310円~

クボタケミックス(クボタシーアイ)
VU継手 キャップ
4.3通常価格(税別):215円~

積水化学工業
給水用配管資材 エスロン継手<HI-TS・ゴールド/TS/HI透明ブルー> エルボ
4.5通常価格(税別):97円~

ミスミ
塩ビ継手 ソケット
4.5通常価格(税別):310円~

アロン化成
VU継手 インクリーザー VU IN
4.5通常価格(税別):87円~

ミスミ
塩ビ継手 チーズ
3.5通常価格(税別):310円~

アロン化成
VU継手 90°エルボ VU DL
4.5通常価格(税別):129円~