メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

エスロン HT継手 C(キャップ)40

通常単価(税別)
685
税込単価
754
通常出荷日:4日目

【特長】・耐熱性に優れたHT樹脂継手です。・エスロンHTパイプ専用です。・従来の塩化ビニル管にくらべ高...

詳細を確認
  • 特に喚起にはご注意下さい。 施工時には必ずエスロンパイプカタログ「総合カタログ」の参考資料(施工・性能・安全上の注意)をご参照下さい。漏水等重大な事故につながります。

型番:

THC40
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

THC40の仕様・寸法情報

種類
関連部品
適用管外径 1(mm)
48
関連部品 種類
キャップ
呼び径
40

型番リスト

表示件数
型番
THC40
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
685
( 754 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐熱性に優れたHT樹脂継手です。
・エスロンHTパイプ専用です。
・従来の塩化ビニル管にくらべ高温域で安定して使用できます。
・エスロンHTパイプ゚専用です。
【用途】
・給湯、冷暖房配管、温泉の配管に。
・給湯、冷暖房配管、温泉の配管に使用。
【商品仕様】
・塩ビ管呼び径:40
・寸法(mm)D:56
・寸法(mm)L:73.5
・材質:耐熱性硬質ポリ塩化ビニル
・色:赤茶
・最高使用温度:90℃
・各寸法には許容差あります
・使用温度範囲:5~90℃
・最高使用圧力:0.2MPa
・JANコード:4901860411721
・トラスココード:828-6807
・質量:96g
【材質/仕上】
・耐熱性硬質ポリ塩化ビニル

ご注意

  • 特に喚起にはご注意下さい。 施工時には必ずエスロンパイプカタログ「総合カタログ」の参考資料(施工・性能・安全上の注意)をご参照下さい。漏水等重大な事故につながります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エスロン HT継手 C(キャップ)40の型番THC40のページです。 型番THC40に関する仕様情報を記載しております。
エスロン HT継手 C(キャップ)40のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エスロン HT継手 C(キャップ)40
エスロン HT継手 C(キャップ)20
エスロン HT継手 C(キャップ)50
エスロン HT継手 C(キャップ)25
エスロン HT継手 C(キャップ)13
エスロン HT継手 C(キャップ)16
メーカー積水化学工業積水化学工業積水化学工業積水化学工業積水化学工業積水化学工業
通常価格6852841,263518201249
通常出荷日4日目1日目1日目在庫品1日目1日目1日目
種類関連部品関連部品関連部品関連部品関連部品関連部品
適用管外径 1(mm)482660321822
関連部品 種類キャップキャップキャップキャップキャップキャップ
呼び径402050251316
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

塩ビ管用継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト