メカニカル部品技術窓口

確定しました

デザインキャスター ライトグレー40径 取付高:48mm TF40N8SL-12

通常単価(税別)
492
税込単価
541

【特長】・新世代キャスターですっきりとしたデザインです。【用途】・什器やワゴン...

詳細情報を確認する
  • 取付け高さ H (mm)
    48
  • 許容荷重【範囲選択】 (daN)
    35.01~80.00
  • 車輪径 D (φ)
    40
  • 車輪材質
    ナイロン
  • ねじ径 Nd
    M8X1.25
  • 許容荷重(有効荷重) (daN)
    39.2

ご注意

  • 適正積載荷重以下で使用してください。

型番:

TF40N8SL-12
解除
数量:

TF40N8SL-12の仕様・寸法情報

取付け高さ H(mm)
48
許容荷重【範囲選択】(daN)
35.01~80.00
車輪径 D(φ)
40
車輪材質
ナイロン
ねじ径 Nd
M8X1.25
許容荷重(有効荷重)(daN)
39.2

商品情報

製品仕様

型番用途許容荷重(kgf)車輪径D(mm)車輪幅(mm)取付高H(mm)軸長L(mm)ねじピッチ(mm)質量材質
TF40N8SL-12什器やワゴン用キャスター4040ダークグレー4048121.2556.6g6ナイロン

型番リスト

表示件数
型番
TF40N8SL-12
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
492
( 541 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・新世代キャスターですっきりとしたデザインです。
【用途】
・什器やワゴン用キャスター。
【商品仕様】
・許容荷重(kgf):40
・車輪径D(mm):40
・色:ダークグレー
・車輪幅(mm):40
・取付高H(mm):48
・軸長L(mm):12
・ねじピッチ(mm):1.25
・質量:56.6g
【材質/仕上】
・6ナイロン

ご注意

  • 適正積載荷重以下で使用してください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デザインキャスター ライトグレー40径 取付高:48mm TF40N8SL-12の型番TF40N8SL-12のページです。 型番TF40N8SL-12に関する仕様情報を記載しております。
デザインキャスター ライトグレー40径 取付高:48mm TF40N8SL-12のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デザインキャスター ライトグレー40径 取付高:48mm TF40N8SL-12
ナイロン車輪 40径 取付高:43.5mm TY40N8L-12
双輪キャスターTF40N
双輪キャスターTF40
双輪キャスターTE40N
双輪キャスターTF60N
メーカー東海キャスター東海キャスター東海キャスター東海キャスター東海キャスター東海キャスター
通常価格492457563 -553 -907 -1,045 -
通常出荷日7日目8日目8日目8日目在庫品1日目〜8日目
取付け高さ H(mm)4843.5---68.5
許容荷重【範囲選択】(daN)35.01~80.0035.01~80.0035.01~80.0035.01~80.0035.01~80.0035.01~80.00
車輪径 D(φ)404040403860
車輪材質ナイロンナイロンナイロンナイロンエラストマーナイロン
ねじ径 NdM8X1.25M8X1.25----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました