17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

精和産業 ダイヤフラムエアレス塗装機 TB-9-R

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

精和産業 ダイヤフラムエアレス塗装機

販売終了

型番

TB-9-R

2021年11月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・低圧塗装で塗料飛散が少ないです(塗着率80%)。
・塗料のとび散りが少ないため、作業環境を汚しません。
・吐出量が多く作業性抜群です。
・低圧で脈動も少なくホース長持ちです。
【用途】
・水性塗料(中粘度)、アクリル塗料(中粘度)、ビニール塗料(中粘度)、一般錆止塗料(中粘度)の塗布に。
・トップコート・シーラー。
・単層弾性塗料(中~高粘度)の塗布に。
・合成樹脂調合ペイント(中粘度)の塗布に。
・微弾性フィラーの塗布に。
・タールエポシキ塗料の塗布に。
【商品仕様】
・摘要:ローラー用
・最大吐出量(L/min):8.2
・最高圧力(MPa):15
・電源(V)(50/60Hz):AC100
・最高圧力(MPa):15
・電源(V)(50/60Hz):AC100
・電動式
・低圧タイプ
・トラスココード:851-1698
・質量:41kg
【セット内容/付属品】
・圧力計、工具、アースリード、ビーカー、ビーカー受け、ロータリーチップセット3640
・ホッパー60N-60、エアレスローラーセット(PR-20M)、ローラー本体外装用(PR-20W)
・エアレスガン(SG-24)、ブルーホース(3/8)30m、ハイソフトホース(1/4)10m、中間ジョイント3/8×1/4
・ロータリーチップセット3140ホッパー60L

指定中の仕様・寸法情報

種類
エアレスユニット品
-
-

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト