メカニカル部品技術窓口

確定しました

抗菌・除菌3in1マルチ・ドライフィルター T140A1000ABシリーズ

抗菌・除菌3in1マルチ・ドライフィルター T140A1000ABシリーズ T140A1000AB
通常単価(税別)
959,847
税込単価
1,055,832
通常出荷日:14日目

【特長】・圧縮空気用エアーフィルターです。・汚染された圧縮空気によるトラブル・チョコ停を防止できます。...

詳細を確認

型番:

T140A1000AB
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

T140A1000ABの仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番使用圧力(MPa)接続口径幅(mm)奥行(mm)高さ(mm)使用温度範囲(℃)寸法(mm)処理流量(l/min)ANRJANコードトラスココード質量
T140A1000AB0.3~0.97Rc1-1/42152358505~60215×235×85040004580114130887838-747916kg

型番リスト

表示件数
型番
T140A1000AB
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
959,847
( 1,055,832 )
14日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・圧縮空気用エアーフィルターです。
・汚染された圧縮空気によるトラブル・チョコ停を防止できます。
・0.01μm以上の微粒子・オイルミストエレメントを99.99%除去できます。
・圧力損失が少なく、高性能です。
・3種類の性能別エレメントで段階的に濾過できます。
・抗菌フィルターの採用で有害・細菌・カビのない超クリーンな圧縮空気をつくります。
【用途】
・精密機械、計測機器、食品加工機器、その他、クリーンなエアーを必要とする機器。
・有害細菌・カビ・不純物・オイルミスト・水滴のないクリーンで安全なエアーを必要とする用途。
【商品仕様】
・使用圧力(MPa):0.3~0.97
・接続口径:Rc1-1/4
・幅(mm):215
・奥行(mm):235
・高さ(mm):850
・使用温度範囲(℃):5~60
・寸法(mm):215×235×850
・使用温度範囲(℃):5~60
・寸法(mm):215×235×850
・処理流量(l/min)ANR:4000
・JANコード:4580114130887
・トラスココード:838-7479
・質量:16kg

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

抗菌・除菌3in1マルチ・ドライフィルター T140A1000ABシリーズの型番T140A1000ABのページです。 型番T140A1000ABに関する仕様情報を記載しております。
抗菌・除菌3in1マルチ・ドライフィルター T140A1000ABシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
抗菌・除菌3in1マルチ・ドライフィルター T140A1000ABシリーズ
3in1マルチ・ドライフィルター T120A1000シリーズ
“抗菌・除菌3in1 マルチ・ドライフィルタ”
高圧用抗菌・除菌3in1マルチドライフィルター ST1104ABシリーズ
3in1マルチ・ドライフィルター用オイルミストエレメント T120E1000シリーズ
3in1マルチ・ドライフィルター用オイルミストエレメント T110E1000シリーズ
メーカー前田シェルサービス前田シェルサービス前田シェルサービス前田シェルサービス前田シェルサービス前田シェルサービス
通常価格959,847611,12182,080 -1,037,400158,47476,730
通常出荷日14日目14日目1日目14日目14日目4日目

空圧用フィルタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト