メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

3in1マルチ・ドライフィルター用オイルミストエレメント T110E1000シリーズ

型番:

T110E1000
解除
数量:

T110E1000の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番JANコードトラスココード質量材質
T110E10004580114131662838-7467396gガラス繊維・ポリエステル 他

型番リスト

表示件数
型番
T110E1000
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
76,730
( 84,403 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・3in1マルチドライフィルターT-110A-1000用オイルミストエレメント。
【商品仕様】
・T-110A-1000用オイルミストエレメント
・前田シェル 3in1マルチ・ドライフィルター用オイルミストエレメント
・JANコード:4580114131662
・トラスココード:838-7467
・質量:396g
【材質/仕上】
・ガラス繊維・ポリエステル 他

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

3in1マルチ・ドライフィルター用オイルミストエレメント T110E1000シリーズの型番T110E1000のページです。 型番T110E1000に関する仕様情報を記載しております。
3in1マルチ・ドライフィルター用オイルミストエレメント T110E1000シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3in1マルチ・ドライフィルター用オイルミストエレメント T110E1000シリーズ
3in1マルチ・ドライフィルター用オイルミストエレメント T120E1000シリーズ
3in1マルチ・ドライフィルター用第2エレメント・オイルミストセット T110FSシリーズ
3in1マルチ・ドライフィルター T120A1000シリーズ
3in1マルチ・ドライフィルター用第1エレメント T12009シリーズ
3in1マルチ・ドライフィルター用第1エレメント T10309シリーズ
メーカー前田シェルサービス前田シェルサービス前田シェルサービス前田シェルサービス前田シェルサービス前田シェルサービス
通常価格76,730158,47484,596611,12168,3927,475
通常出荷日4日目14日目14日目14日目14日目4日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

空圧用フィルタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました