メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

3in1マルチ・ドライフィルター用第1エレメント T11009シリーズ

型番:

T11009
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

T11009の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番JANコードトラスココード質量材質
T110094580114131648828-057074gステンレス 他

型番リスト

表示件数
型番
T11009
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,648
( 23,813 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・3in1マルチドライフィルターT-110A-1000用第1エレメント。
【商品仕様】
・T-110A-1000、T-110A-1000-AB用第1エレメント
・前田シェル 3in1マルチ・ドライフィルター用第1エレメント
・JANコード:4580114131648
・トラスココード:828-0570
・質量:74g
【材質/仕上】
・ステンレス 他

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

3in1マルチ・ドライフィルター用第1エレメント T11009シリーズの型番T11009のページです。 型番T11009に関する仕様情報を記載しております。
3in1マルチ・ドライフィルター用第1エレメント T11009シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3in1マルチ・ドライフィルター用第1エレメント T11009シリーズ
3in1マルチ・ドライフィルター用第1エレメント T10309シリーズ
3in1マルチ・ドライフィルター用第1エレメント T12009シリーズ
3in1マルチ・ドライフィルター用第2エレメント T12010シリーズ
3in1マルチ・ドライフィルター用第2エレメント T11010シリーズ
3in1マルチ・ドライフィルター用第2エレメント・オイルミストセット T120FSシリーズ
メーカー前田シェルサービス前田シェルサービス前田シェルサービス前田シェルサービス前田シェルサービス前田シェルサービス
通常価格21,6487,47568,39263,92817,272185,597
通常出荷日4日目4日目14日目7日目4日目14日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

空圧用フィルタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト