メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

3in1マルチ・ドライフィルター用第2エレメント・オイルミストセット T105FSシリーズ

型番:

T105FS
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

T105FSの仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番JANコードトラスココード質量材質セット内容
T105FS4580114131778838-7465276g特殊綿 他(T-10510) 、ガラス繊維・ポリエステル 他(T-105E-1000)T-10510とT-105E-1000のセット

型番リスト

表示件数
型番
T105FS
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
30,723
( 33,795 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・3in1マルチドライフィルターT-105A-1000、T-107A-1000用第2エレメント、オイルミストエレメントのセット品です。
【商品仕様】
・T-105A-1000、T-107A-1000用第2エレメント・オイルミストエレメントセット品
・前田シェル 3in1マルチ・ドライフィルター用第2エレメント・オイルミストセット
・JANコード:4580114131778
・トラスココード:838-7465
・質量:276g
【材質/仕上】
・特殊綿 他(T-10510)
・ガラス繊維・ポリエステル 他(T-105E-1000)
【セット内容/付属品】
・T-10510とT-105E-1000のセット

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

3in1マルチ・ドライフィルター用第2エレメント・オイルミストセット T105FSシリーズの型番T105FSのページです。 型番T105FSに関する仕様情報を記載しております。
3in1マルチ・ドライフィルター用第2エレメント・オイルミストセット T105FSシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3in1マルチ・ドライフィルター用第2エレメント・オイルミストセット T105FSシリーズ
3in1マルチ・ドライフィルター用第2エレメント・オイルミストセット T120FSシリーズ
3in1マルチ・ドライフィルター用第2エレメント・オイルミストセット T110FSシリーズ
3in1マルチ・ドライフィルター用第2エレメント・オイルミストセット T103FSシリーズ
抗菌・除菌マルチ・ドライフィルター用第2エレメント・オイルミストセット T105FSAB
3in1マルチ・ドライフィルター用第2エレメント T11010シリーズ
メーカー前田シェルサービス前田シェルサービス前田シェルサービス前田シェルサービス前田シェルサービス前田シェルサービス
通常価格30,723185,59784,59629,63539,85317,272
通常出荷日1日目14日目14日目4日目1日目4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

空圧用フィルタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト