メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

抗菌・除菌マルチ・ドライフィルター用第2エレメント・オイルミストセット T103FSAB

型番:

T103FSAB
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

T103FSABの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
T103FSAB
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
39,853
( 43,838 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・抗菌・除菌3in1マルチドライフィルター用第2エレメント、オイルミストエレメントのセット品です。
【商品仕様】
・適合機種:SKT-103A-AB、T-103A-1000-AB
・寸法(mm)φ70×55(第2フィルター)φ70×99(オイルミストエレメント)
・T-105A-1000-AB、T-107A-1000-AB用第2エレメント、オイルミストエレメントセット品
・抗菌剤を塗布
・JANコード:4580114131846
・トラスココード:838-7464
・質量:124g
【材質/仕上】
・特殊綿 他(第2フィルターカートリッジ)
・ガラス繊維・ポリエステル 他(オイルミストエレメント)
【セット内容/付属品】
・第2フィルターカートリッジとオイルミストエレメントのセット

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

抗菌・除菌マルチ・ドライフィルター用第2エレメント・オイルミストセット T103FSABの型番T103FSABのページです。 型番T103FSABに関する仕様情報を記載しております。
抗菌・除菌マルチ・ドライフィルター用第2エレメント・オイルミストセット T103FSABのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
クリーンルーム内のエアフィルタとして
4
満足度:4.0
一般的なエレメントより圧力損失が大きくなるのが早いと思います その分除去効果が高いということでしょうか 抗菌を謳っていま...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
抗菌・除菌マルチ・ドライフィルター用第2エレメント・オイルミストセット T103FSAB
抗菌・除菌マルチ・ドライフィルター用第2エレメント・オイルミストセット T120FSAB
抗菌・除菌マルチ・ドライフィルター用第2エレメント・オイルミストセット T110FSAB
抗菌・除菌マルチ・ドライフィルター用第2エレメント・オイルミストセット T105FSAB
3in1マルチ・ドライフィルター用第2エレメント・オイルミストセット T103FSシリーズ
3in1マルチ・ドライフィルター用第2エレメント・オイルミストセット T120FSシリーズ
メーカー前田シェルサービス前田シェルサービス前田シェルサービス前田シェルサービス前田シェルサービス前田シェルサービス
通常価格39,853278,149126,83139,85329,635185,597
通常出荷日1日目14日目14日目1日目4日目14日目

空圧用フィルタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト