メカニカル部品技術窓口

確定しました

ヨシタケ ワンタッチ式W形(複式)ストレーナ(60メ) 65A

型番:

SW10S60M65A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SW10S60M65Aの仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番呼び径(A呼称)呼び径(B呼称)LH1本体材質最高圧力JANコードトラスココード質量材質
SW10S60M65A65A2 1/2B285mm155mmFCD1.0MPa4589946529098850-483554.6kg本体:球状黒鉛鋳鉄(FCD450) スクリーン:ステンレス鋼

型番リスト

表示件数
型番
SW10S60M65A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
280,642
( 308,706 )
14日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スクリーン清掃が容易です。
・濾過流体を止めずに清掃可能です。
【用途】
・燃料供給ライン等
【商品仕様】
・呼び径(A):65
・呼び径(B):2 1/2
・L(mm):285
・H1(mm):155
・本体材質FCD
・最高圧力1.0MPa
・JANコード:4589946529098
・トラスココード:850-4835
・質量:54.6kg
【材質/仕上】
・本体:球状黒鉛鋳鉄(FCD450)
・スクリーン:ステンレス鋼

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ヨシタケ ワンタッチ式W形(複式)ストレーナ(60メ) 65Aの型番SW10S60M65Aのページです。 型番SW10S60M65Aに関する仕様情報を記載しております。
ヨシタケ ワンタッチ式W形(複式)ストレーナ(60メ) 65Aのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヨシタケ ワンタッチ式W形(複式)ストレーナ(60メ) 65A
ワンタッチ式W形(複式)ストレーナ(60メ)
W形(複式)ストレーナ(60メ)
ワンタッチ式U形ストレーナ(60メ)
ステンレス製U形ストレーナ(60メ)
KW-2型 ストレーナ(複式)
メーカーヨシタケヨシタケヨシタケヨシタケヨシタケベン
通常価格280,642137,172 -123,242 -32,372 -74,701 -685,326 -
通常出荷日14日目14日目4日目〜4日目〜4日目〜5日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ストレーナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト