ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

大洋 SUS ワイヤクリップ 6mm

大洋 SUS ワイヤクリップ 6mm SUSWC6
通常単価(税別)
614
税込単価
675
通常出荷日:4日目

【特長】・ステンレス製の一般的なワイヤクリップです。【用途】・ワイヤを止めるクリップ【商品仕様】・ワイ...

詳細を確認
  • 既定の取付け個数、取付け間隔でご使用下さい。

型番:

SUSWC6
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SUSWC6の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
SUSWC6
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
614
( 675 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレス製の一般的なワイヤクリップです。
【用途】
・ワイヤを止めるクリップ
【商品仕様】
・ワイヤ径6Φ用
・ワイヤの端末加工用
・JANコード:4562156825341
・トラスココード:849-2880
・質量:0.04kg
【材質/仕上】
・ステンレス

ご注意

  • 既定の取付け個数、取付け間隔でご使用下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

大洋 SUS ワイヤクリップ 6mmの型番SUSWC6のページです。 型番SUSWC6に関する仕様情報を記載しております。
大洋 SUS ワイヤクリップ 6mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
大洋 SUS ワイヤクリップ 6mm
ワイヤクリップ(ステンレス製)
ワイヤクリップ(スチール製)
鍛造ワイヤクリップ
ワイヤキャッチ(ステンレス製)
ワイヤークリップ(ステンレス製)(SUS304)
メーカー大洋製器工業トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山エスコ
通常価格6141,552 -192 -521 -935 -405
通常出荷日4日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目1日目2日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト