メカニカル部品技術窓口

確定しました

シシク ステンレスキャスター 固定 125径 抗菌ホワイトウレタン車輪

通常単価(税別)
10,700
税込単価
11,770
通常出荷日:6日目

【特長】・芯金・金具(旋回部ボール含む)・ベアリングにはステンレス304を使用しています。・衛生的な環...

詳細を確認

型番:

SUNK-125-SWUW
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SUNK-125-SWUWの仕様・寸法情報

許容荷重(daN)
205
タイプ
固定式
JANコード
4537657525052
質量(g)
1290.0
トラスココード
128-7340
材質1
金具:ステンレス(SUS304)
材質2
車輪:抗菌ホワイトウレタン
-
-

商品情報

製品仕様

型番種類許容荷重(daN)許容荷重(kgf)車輪径D(mm)車輪幅(mm)取付高H(mm)取付座A×B(mm)取付ピッチX×Y(mm)取付穴径P(mm)許容荷重(N)JANコード質量(kg)材質
SUNK-125-SWUWキャスタ20521012542165140×85100×56-112×5311205045376575250521.29金具:ステンレス(SUS304)、車輪:抗菌ホワイトウレタン

型番リスト

表示件数
型番
SUNK-125-SWUW
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,700
( 11,770 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・芯金・金具(旋回部ボール含む)・ベアリングにはステンレス304を使用しています。
・衛生的な環境、クリーンルームなどの静電気対策用に最適です。
・強度に自信のSISIKU独自のボックススタイルです (意匠登録No.968313号)。
【用途】
・水産・食品関係 厨房器具・食品製造機械に。
・市場・スーパー用運搬機器に。
・港湾施設機器に。
・薬品・化学機器関係に。
・病院・レストランの運搬機器に。
・クリーンルーム内の運搬機器に。
【商品仕様】
・許容荷重(daN):205
・許容荷重(kgf):210
・車輪径D(mm):125
・車輪幅(mm):42
・取付高H(mm):165
・取付座A×B(mm):140×85
・取付ピッチX×Y(mm):100×56-112×53
・取付穴径P(mm):11
・許容荷重(N):2050
・固定式
・プレート式
・JANコード:4537657525052
・質量:1.29kg
【材質/仕上】
・金具:ステンレス(SUS304)
・車輪:抗菌ホワイトウレタン

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シシク ステンレスキャスター 固定 125径 抗菌ホワイトウレタン車輪の型番SUNK-125-SWUWのページです。 型番SUNK-125-SWUWに関する仕様情報を記載しております。
シシク ステンレスキャスター 固定 125径 抗菌ホワイトウレタン車輪のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シシク ステンレスキャスター 固定 125径 抗菌ホワイトウレタン車輪
シシク ステンレスキャスター 自在 125径 抗菌ホワイトウレタン車輪
シシク ステンレスキャスター 固定 150径 ウレタン車輪
シシク ステンレスキャスター 固定 150径 ゴム車輪
シシク ステンレスキャスター 自在ストッパー付 150径 ウレタン車
シシク ステンレスキャスター 自在 150径 ゴム車輪
メーカーシシクアドクライスシシクアドクライスシシクアドクライスシシクアドクライスシシクアドクライスシシクアドクライス
通常価格10,70027,41811,2298,71415,27611,057
通常出荷日6日目11日目7日目6日目5日目5日目
許容荷重(daN)205205245245245245
タイプ固定式自在式固定式-自在式(ストッパー付)-
JANコード453765752505245376578639944537657864045-4537657863956-
質量(g)1290.01600.01560.0-2110.0-
トラスココード128-7340135-0250128-7344-128-7348-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト