メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

十川 サンテックエアーホース10M オレンジ

型番:

STC10
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

STC10の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
STC10
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,054
( 2,259 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・カップリングがセットになった便利でお求めやすいエアーホースです。
【用途】
・工場内エアーツール用
【商品仕様】
・エアホース内径(mm)×外径(mm)×長さ(m):7×10×10
・ツータッチカップリング
・JANコード:4920048443118
・トラスココード:838-7171
・質量:6.7kg
【材質/仕上】
・ポリウレタン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

十川 サンテックエアーホース10M オレンジの型番STC10のページです。 型番STC10に関する仕様情報を記載しております。
十川 サンテックエアーホース10M オレンジのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
十川 サンテックエアーホース10M オレンジ
サンテックエアーホース
ウレタンエアーホース オレンジ
シリコンチューブ 10m~50m
十川 ポリウレタンホース(TPH) 50m巻
十川 ウレタンホ-ス8.5
メーカー十川産業十川産業エスコ三洋化成十川産業十川産業
通常価格2,0542,372 -4,006 -9,250 -25,799403
通常出荷日4日目7日目1日目〜在庫品1日目〜1日目1日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エア配管用チューブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト