17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

サイジングツール 単品・セット品

通常単価(税別)
5,01915,773
税込単価
5,52117,350
通常出荷日:2日目~4日目

【特長】・ハンマーで軽く叩くだけで、銅管の管端を修正【用途】・変形した銅管の管端修正に

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

適合銅管サイズ

商品タイプ

セット内容

JANコード

トラスココード

最小発注数量
3/8(Φ12.70mm)・1/2(Φ15.88mm)・3/4(Φ22.22mm)
セット品
サイジングツール×3、ケース
4991756117011
850-8010
1個
1/2(Φ15.88mm)
単品
-
4991756123319
850-8012
1個
3/4(Φ22.22mm)
単品
-
4991756123326
850-8013
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,773
( 17,350 )
2日目
5,019
( 5,521 )
4日目
5,350
( 5,885 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハンマーで軽く叩くだけで、銅管の管端を修正
【用途】
・変形した銅管の管端修正に

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サイジングツール 単品・セット品のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サイジングツール 単品・セット品
鋼管換気パイプ 312シリーズ
コダマ 圧着ソケットM20A用交換ゴム
圧着ソケットLX0.5A用交換ゴム
コダマ 圧着ソケット鋼管マルチ継手型100A
コダマ 圧着ソケット鋼管直管専用型ハーフサイズ32A 1/2
メーカーアサダ杉田エース児玉工業児玉工業児玉工業児玉工業
通常価格5,019-1,681 -1,7431,904 -35,1366,929
通常出荷日2日目〜在庫品1日目〜5日目5日目4日目4日目
適合銅管建築用銅管Mタイプ-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

銅管カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト