メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 14日以内

高圧用抗菌・除菌3in1マルチドライフィルター ST1104ABシリーズ

高圧用抗菌・除菌3in1マルチドライフィルター ST1104ABシリーズ ST1104AB
通常単価(税別)
1,037,400
税込単価
1,141,140
通常出荷日:14日目

【特長】・水滴ゼロ、0.01μM以上の微粒子・オイルミストエレメントを99.99%除去できます。・抗菌...

詳細を確認

型番:

ST1104AB
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ST1104ABの仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番使用圧力(MPa)接続口径幅(mm)奥行(mm)高さ(mm)使用温度範囲(℃)寸法(mm)ドレン排出方式処理流量(l/min)ANRJANコードトラスココード質量材質
ST1104AB0.3~4Rc3/41181455405~60118×145×540手動ドレン排出バルブ30004580114130917838-74616.75kgボディー材質/SUS316L

型番リスト

表示件数
型番
ST1104AB
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,037,400
( 1,141,140 )
14日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・水滴ゼロ、0.01μM以上の微粒子・オイルミストエレメントを99.99%除去できます。
・抗菌フィルターの採用で菌の繁殖を抑制できます。
・日本食品分析センターで抗菌効果が実証されています。
・高圧用(耐圧4MPa)フィルターです。
【用途】
・有害細菌・カビ・不純物・オイルミスト・水滴のないクリーンで安全なエアーを必要とする用途。
・ペットボトル成形
・有害細菌・カビ・不純物・オイルミスト・水滴のないクリーンで安全なエアーを必要とする用途。
・錆を嫌う用途
・ペットボトル成形
【商品仕様】
・使用圧力(MPa):0.3~4
・接続口径:Rc3/4
・幅(mm):118
・奥行(mm):145
・高さ(mm):540
・使用温度範囲(℃):5~60
・寸法(mm):118×145×540
・使用温度範囲(℃):5~60
・寸法(mm):118×145×540
・ドレン排出方式/手動ドレン排出バルブ
・処理流量(l/min)ANR:3000
・ドレン排出方式/手動ドレン排出バルブ
・JANコード:4580114130917
・トラスココード:838-7461
・質量:6.75kg
【材質/仕上】
・ボディー材質/SUS316L

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

高圧用抗菌・除菌3in1マルチドライフィルター ST1104ABシリーズの型番ST1104ABのページです。 型番ST1104ABに関する仕様情報を記載しております。
高圧用抗菌・除菌3in1マルチドライフィルター ST1104ABシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高圧用抗菌・除菌3in1マルチドライフィルター ST1104ABシリーズ
“抗菌・除菌3in1 マルチ・ドライフィルタ”
3in1・マルチドライフィルター用交換エレメント オイルミストエレメント
3in1・マルチドライフィルター用交換エレメント 第1エレメント
3in1・マルチドライフィルター用交換エレメント 第2エレメント
圧縮空気用エアーフィルター 3in1・マルチドライフィルター
メーカー前田シェルサービス前田シェルサービス前田シェルサービス前田シェルサービス前田シェルサービス前田シェルサービス
通常価格1,037,40082,080 -24,0705,8626,18871,393 -
通常出荷日14日目1日目1日目1日目1日目1日目〜

空圧用フィルタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト