メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 14日以内

ベンカン機工 ステンレス鋼製チーズ ST10S125A

型番:

ST10S125A
解除
  • この商品は3個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ST10S125Aの仕様・寸法情報

種類
突合型
継手 形状
ティー
材質
[ステンレス] SUS304W
同径・異径
同径
径の呼び 1
5B(125A)
形状詳細
同型チーズ
呼び径(mm)
139.8×139.8
肉厚(mm)
3.4×3.4
適合規格
JIS B2313規格品
JANコード
4562131720647
トラスココード
850-5097
-
-

商品情報

製品仕様

型番呼び径(A)呼び径(B)形状呼び径(mm)肉厚(mm)JANコードトラスココード質量材質
ST10S125A125×1255×5同型チーズ139.8×139.83.4×3.44562131720647850-50974.7kgステンレス(SUS304W)

型番リスト

表示件数
型番
ST10S125A
最小発注数量
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,300
( 30,030 )
14日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレス品、形状:同型チーズです。
【用途】
・石油化学関連。
【商品仕様】
・呼び径(A):125×125
・呼び径(B):5×5
・ステンレス品
・形状:同型チーズ
・呼び径(mm):139.8×139.8
・肉厚(mm):3.4×3.4
・JIS B2313規格品
・JANコード:4562131720647
・トラスココード:850-5097
・質量:4.7kg
【材質/仕上】
・ステンレス(SUS304W)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ベンカン機工 ステンレス鋼製チーズ ST10S125Aの型番ST10S125Aのページです。 型番ST10S125Aに関する仕様情報を記載しております。
ベンカン機工 ステンレス鋼製チーズ ST10S125Aのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ベンカン機工 ステンレス鋼製チーズ ST10S125A
ベンカン機工 ステンレス鋼製エルボショート
ステンレス鋼板製 同心レジューサー SRC10S150A125A
ステンレス鋼板製 偏心レジューサー SRE10S125A100A
ステンレス鋼板製 同心レジューサー SRC10S150A100A
溶接継手 チーズ
メーカーベンカン機工ベンカン機工ベンカン機工ベンカン機工ベンカン機工ミスミ
通常価格27,30033,73616,47921,54716,4791,810 -
通常出荷日14日目14日目14日目14日目14日目在庫品1日目
種類突合型突合型突合型突合型突合型突合型
継手 形状ティー90°エルボレデューサレデューサレデューサチーズ
材質SUS304WSUS304WSUS304WSUS304WSUS304WSUS304
同径・異径同径同径異径異径異径同径
径の呼び 15B(125A)6B(150A)6B(150A)6B(150A)6B(150A)-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

溶接式継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト