メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 14日以内

高圧用抗菌・除菌マルチ・ドライフィルター用第2エレメント・オイルミスト ST1074FSABシリーズ

型番:

ST1074FSAB
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ST1074FSABの仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番JANコードトラスココード質量材質セット内容
ST1074FSAB4580114133307838-7459322g特殊綿 他(第2フィルターカートリッジ)、ガラス繊維・ポリエステル 他(オイルミストエレメント)第2フィルターカートリッジとオイルミストエレメントのセット

型番リスト

表示件数
型番
ST1074FSAB
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
39,267
( 43,194 )
14日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高圧用抗菌・除菌3in1マルチドライフィルターST-1074-AB用第2エレメント・オイルミストエレメントセット品です。
・水滴ゼロ、0.01μm以上の微粒子・オイルミストエレメントを99.99%除去できます。
【商品仕様】
・ST-1074-AB用交換エレメント
・抗菌剤を塗布
・前田シェル 高圧用抗菌・除菌マルチ・ドライフィルター用第2エレメント・オイルミス
・JANコード:4580114133307
・トラスココード:838-7459
・質量:322g
【材質/仕上】
・特殊綿 他(第2フィルターカートリッジ)
・ガラス繊維・ポリエステル 他(オイルミストエレメント)
【セット内容/付属品】
・第2フィルターカートリッジとオイルミストエレメントのセット

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

高圧用抗菌・除菌マルチ・ドライフィルター用第2エレメント・オイルミスト ST1074FSABシリーズの型番ST1074FSABのページです。 型番ST1074FSABに関する仕様情報を記載しております。
高圧用抗菌・除菌マルチ・ドライフィルター用第2エレメント・オイルミスト ST1074FSABシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高圧用抗菌・除菌マルチ・ドライフィルター用第2エレメント・オイルミスト ST1074FSABシリーズ
抗菌・除菌マルチ・ドライフィルター用第2エレメント・オイルミストセット T120FSAB
抗菌・除菌マルチ・ドライフィルター用第2エレメント・オイルミストセット T110FSAB
抗菌・除菌マルチ・ドライフィルター用第2エレメント・オイルミストセット T103FSAB
抗菌・除菌マルチ・ドライフィルター用第2エレメント・オイルミストセット T105FSAB
高圧用抗菌・除菌3in1マルチドライフィルター ST1104ABシリーズ
メーカー前田シェルサービス前田シェルサービス前田シェルサービス前田シェルサービス前田シェルサービス前田シェルサービス
通常価格39,267278,149126,83139,85339,8531,037,400
通常出荷日14日目14日目14日目1日目1日目14日目

空圧用フィルタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト