メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

高圧用抗菌・除菌3in1マルチドライフィルター ST1074ABシリーズ

型番:

ST1074AB
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ST1074ABの仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番使用圧力(MPa)接続口径幅(mm)奥行(mm)高さ(mm)使用温度範囲(℃)寸法(mm)ドレン排出方式処理流量(l/min)ANRJANコードトラスココード質量材質
ST1074AB0.3~4Rc1/21181454405~60118×145×440手動ドレン排出バルブ15004580114130924838-74585.85kgボディー材質/SUS316L

型番リスト

表示件数
型番
ST1074AB
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
653,685
( 719,054 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・水滴ゼロ、0.01μM以上の微粒子・オイルミストエレメントを99.99%除去できます。
・抗菌フィルターの採用で菌の繁殖を抑制できます。
・日本食品分析センターで抗菌効果が実証されています。
・高圧用(耐圧4MPa)フィルターです。
【用途】
・有害細菌・カビ・不純物・オイルミスト・水滴のないクリーンで安全なエアーを必要とする用途。
・ペットボトル成形
・有害細菌・カビ・不純物・オイルミスト・水滴のないクリーンで安全なエアーを必要とする用途。
・錆を嫌う用途
・ペットボトル成形
【商品仕様】
・使用圧力(MPa):0.3~4
・接続口径:Rc1/2
・幅(mm):118
・奥行(mm):145
・高さ(mm):440
・使用温度範囲(℃):5~60
・寸法(mm):118×145×440
・使用温度範囲(℃):5~60
・寸法(mm):118×145×440
・ドレン排出方式/手動ドレン排出バルブ
・処理流量(l/min)ANR:1500
・ドレン排出方式/手動ドレン排出バルブ
・JANコード:4580114130924
・トラスココード:838-7458
・質量:5.85kg
【材質/仕上】
・ボディー材質/SUS316L

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

高圧用抗菌・除菌3in1マルチドライフィルター ST1074ABシリーズの型番ST1074ABのページです。 型番ST1074ABに関する仕様情報を記載しております。
高圧用抗菌・除菌3in1マルチドライフィルター ST1074ABシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高圧用抗菌・除菌3in1マルチドライフィルター ST1074ABシリーズ
高圧用抗菌・除菌3in1マルチドライフィルター ST1104ABシリーズ
“抗菌・除菌3in1 マルチ・ドライフィルタ”
3in1・マルチドライフィルター用交換エレメント オイルミストエレメント
3in1・マルチドライフィルター用交換エレメント 第1エレメント
3in1・マルチドライフィルター用交換エレメント 第2エレメント
メーカー前田シェルサービス前田シェルサービス前田シェルサービス前田シェルサービス前田シェルサービス前田シェルサービス
通常価格653,6851,037,40082,080 -24,0705,8626,188
通常出荷日7日目14日目1日目1日目1日目1日目

空圧用フィルタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト