ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

ニッサチェイン ステンレス溶接リング SSR60H (30個入)【30個入り】

ニッサチェイン ステンレス溶接リング SSR60H (30個入) SSR60H
通常単価(税別)
10,2007,699
税込単価
11,2208,469
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:9日目

【特長】・ステンレス製で錆に強いです。【用途】・ロープなどの先端金具・ジョイント金具に。【商品仕様】・...

詳細を確認

型番:

SSR60H
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (30個入り)

SSR60Hの仕様・寸法情報

JANコード
4968462098002
トラスココード
849-2865
質量(g)
1200.0
-
-

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
SSR60H
最小発注数量
1パック

30個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,2007,699
( 8,469 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレス製で錆に強いです。
【用途】
・ロープなどの先端金具・ジョイント金具に。
【商品仕様】
・太さ(mm):6
・内径(mm):50.0
・参考使用荷重(kN):0.98
・JANコード:4968462098002
・トラスココード:849-2865
・質量:1.2kg

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ニッサチェイン ステンレス溶接リング SSR60H (30個入)の型番SSR60Hのページです。 型番SSR60Hに関する仕様情報を記載しております。
ニッサチェイン ステンレス溶接リング SSR60H (30個入)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ニッサチェイン ステンレス溶接リング SSR60H (30個入)
ニッサチェイン ステンレス溶接リング SSR48(100個入)
ゴールドスナップH型 スチール
ニッサチェイン 塩ビ被覆線Sフック 黒 150mm(2個入り)
Qリング
単管用フック
メーカーニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェイン
通常価格10,20010,485435180238250
通常出荷日9日目9日目2日目1日目2日目5日目
JANコード496846209800249684620980334968462196036496846200825449684623321444968462260072
トラスココード849-2865849-2864320-4260756-1229478-8915607-5590
質量(g)1200.01580.023.00064.5006.00049.000
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト