メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

TRIENS 高圧スピンジョイント 3/8

TRIENS 高圧スピンジョイント 3/8 SSP3N
通常単価(税別)
5,969
税込単価
6,566
通常出荷日:6日目

【特長】・サビに強い高品質です。【用途】・高圧ホースのよじれ防止用【商品仕様】・R3/8・TRIENS...

詳細を確認

型番:

SSP3N
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SSP3Nの仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番仕様JANコードトラスココード質量材質付属品
SSP3NR3/84571255130904838-6566140gSUSソロバン玉3/8

型番リスト

表示件数
型番
SSP3N
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,969
( 6,566 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・サビに強い高品質です。
【用途】
・高圧ホースのよじれ防止用
【商品仕様】
・R3/8
・TRIENS 高圧スピンジョイント 3/8
・JANコード:4571255130904
・トラスココード:838-6566
・質量:140g
【材質/仕上】
・SUS
【セット内容/付属品】
・ソロバン玉3/8

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TRIENS 高圧スピンジョイント 3/8の型番SSP3Nのページです。 型番SSP3Nに関する仕様情報を記載しております。
TRIENS 高圧スピンジョイント 3/8のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TRIENS 高圧スピンジョイント 3/8
TRIENS 高圧スピンジョイント 1/4
近畿 ホースジョイント 1/8
近畿 ニップル PT3/8
近畿 異径ニップル 1/4×3/8
近畿 異径ニップル 3/8×1/2
メーカー三協リール三協リール近畿製作所(エアダスターガン)近畿製作所(エアダスターガン)近畿製作所(エアダスターガン)近畿製作所(エアダスターガン)
通常価格5,9695,9895345705711,471
通常出荷日6日目1日目7日目7日目7日目7日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホース用継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト