ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

ステンSフック【300個入り】

通常単価(税別)
2,987
税込単価
3,286
通常出荷日:11日目

【特長】・国産の材料を使用した、ベーシックなS字フックです。・水回りに最適なステンレス製です。【用途】...

詳細を確認
  • 急激に荷重をかける、角度をつけて吊るなど、適正荷重は使用条件によって変わります。荷重をかけすぎないでください。
  • チェインから外れないようにフック部を閉じる場合がありますが、フック部を再度開けたり、何度も変形を加えると強度が低下します。

型番:

SSH16
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (300個入り)

SSH16の仕様・寸法情報

JANコード
4968462098286
トラスココード
849-2852
質量(g)
192.000
材質1
本体:ステンレス(SUS304)
使用荷重(kN)
0.01
D(mm)
1.6
L(mm)
14.2
S(mm)
-
W1(mm)
6.0
W2(mm)
6.0
グリーン購入法適合品
適合
タイプ
-
長さ(mm)
-
-
-

型番リスト

表示件数
型番
SSH16

JANコード

トラスココード

質量(g)

使用荷重

(kN)

D(mm)

L(mm)

S(mm)

W1(mm)

W2(mm)

タイプ

長さ(mm)

最小発注数量
4968462098286
849-2852
192.000
0.01
1.6
14.2
-
6.0
6.0
-
-
1パック

300個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,987
( 3,286 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・国産の材料を使用した、ベーシックなS字フックです。
・水回りに最適なステンレス製です。
【用途】
・物の吊り下げ、引っ掛けとして。
【材質】
・本体:ステンレス(SUS304)

ご注意

  • 急激に荷重をかける、角度をつけて吊るなど、適正荷重は使用条件によって変わります。荷重をかけすぎないでください。
  • チェインから外れないようにフック部を閉じる場合がありますが、フック部を再度開けたり、何度も変形を加えると強度が低下します。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンSフックの型番SSH16のページです。 型番SSH16に関する仕様情報を記載しております。
ステンSフックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンSフック
ユニクロ鉄Sフック
ニッサチェイン 塩ビ被覆線Sフック 黒 150mm(2個入り)
単管用フック
ゴールドスナップH型 スチール
甲丸スナップ
メーカーニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェイン
通常価格2,9876,629180250435227 -
通常出荷日11日目14日目1日目5日目2日目2日目
材質1本体:ステンレス(SUS304)本体:鉄(SWRM6)塩ビ被覆線鉄(ビニコート)スチールスチール
グリーン購入法適合品適合適合----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト