メカニカル部品技術窓口

確定しました

タイガース シリコーンゴムチューブ(SRー1554) 2X3.5X100m

タイガース シリコーンゴムチューブ(SRー1554) 2X3.5X100m SRTB23.5100
通常単価(税別)
11,520
税込単価
12,672
通常出荷日:7日目

【特長】・耐熱性に優れ、180℃までの使用に耐えられます。・耐寒性にも優れ、-40℃までの使用が可能で...

詳細を確認

型番:

SRTB23.5100
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SRTB23.5100の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番耐圧力トラスココード質量材質
SRTB23.51000.05MPa838-71360.76kgシリーコーンゴム(SR-1554)

型番リスト

表示件数
型番
SRTB23.5100
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,520
( 12,672 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐熱性に優れ、180℃までの使用に耐えられます。
・耐寒性にも優れ、-40℃までの使用が可能です。
・幅広い温度条件の下、弾性を保有しています。
・食品衛生法厚生省告示85号適合品です。
・酸素・オゾン・紫外線に対して安定的で、耐候性が非常に良好です。
・電気絶縁性に優れます。
・色相は乳白色半透明のため、流体が目視できます。
【用途】
・理化学機器のチューブ。
・食品関連流体の移送用ホース。
・自動販売機用のチューブ。
・風呂用温水循環器用のホース。
・内径部に存在する物を保護するチューブ。
・各種シール性素材として使用可能です。
【商品仕様】
・耐圧力0.05MPa
・チューブ形状
・長尺品
・ケース梱包品
・トラスココード:838-7136
・質量:0.76kg
【材質/仕上】
・シリーコーンゴム(SR-1554)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

タイガース シリコーンゴムチューブ(SRー1554) 2X3.5X100mの型番SRTB23.5100のページです。 型番SRTB23.5100に関する仕様情報を記載しております。
タイガース シリコーンゴムチューブ(SRー1554) 2X3.5X100mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タイガース シリコーンゴムチューブ(SRー1554) 2X3.5X100m
シリコーンゴムチューブ(SRー1554)
WTB 極み耐油エアーホース 8.5X12.5X100M巻
WTB 極み耐油エアーホース 6.5X10X100M巻
4.0x120mm ビニタイ(PVC/100本)
ポリウレタンチューブ(100m)
メーカータイガースポリマータイガースポリマーWTBワタベコーポレーションWTBワタベコーポレーションエスコトラスコ中山
通常価格11,52016,302 -80,87459,43629120,504 -
通常出荷日7日目7日目〜4日目1日目1日目1日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エア配管用チューブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト