17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ENDO 通信用スリップリング SRP-CN4-F SRP-CN4-F

ENDO 通信用スリップリング SRP-CN4-F

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

SRP-CN4-F
解除
数量:

SRP-CN4-Fの仕様・寸法情報

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 15日以内

型番リスト

表示件数
型番
SRP-CN4-F
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
70,35066,923
( 73,615 )
15日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・各種通信規格に対応した高性能通信用スリップリングです。
・小型でありながら堅牢なボディを採用。
・新ブラシ方式により、途切れない通信を実現し信頼性アップ。
【用途】
・食品製造機械、包装機械、工作機械、ロボットなどの各種産業機械に。
・医療機器、TVカメラ、測定機器、音響機器、通信機器、OA機器などに。
・非破壊検査装置、プリンタ装置、搬送装置などに。
・ケーブルリールに。
・回転を伴う各種駆動機械装置への動力及び制御の伝送に。
【商品仕様】
・CompoNet、DeviceNet規格
・フラットケーブル
・CompoNet、DeviceNet規格
・通信用:2極0.3A、通信電源:DC24V2局5A
・回転寿命:約3000万回転
・回転数:400rpm以下
・回転トルク:0.03N・m以下
・通信速度:Max4Mbps
・トラスココード:541-7406
・質量:250g

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ENDO 通信用スリップリング SRP-CN4-Fの型番SRP-CN4-Fのページです。 型番SRP-CN4-Fに関する仕様情報を記載しております。
ENDO 通信用スリップリング SRP-CN4-Fのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ENDO 通信用スリップリング SRP-CN4-F
通信用スリップリング SRP
通信制御用スリップリング SRP
動力用スリップリング SR-33□□
コードリール AC125V/32A/30m(極太/漏電遮断/コンセント数4)
屋外用業務用戦カリール(防雨型・ブレーカー付)
メーカー遠藤工業遠藤工業遠藤工業遠藤工業エスコハタヤリミテッド
通常価格70,35070,350 -41,359 -159,06041,96734,081
通常出荷日15日目11日目〜15日目〜15日目1日目1日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コードリールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました