17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

通信用スリップリング SRP

通信用スリップリング SRP

  • 一部SALE 2026/03/31まで
  • 数量スライド割引

【特長】・各種通信規格に対応した高性能通信用スリップリングです・小型でありなが...

詳細情報を確認する
  • 商品タイプ
    その他
  • 許容回転数 (rpm)
    400以下
  • 備考
    シールド1極
  • 回転寿命
    約3000万回転

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 極数

  • 定格電流(A)

  • 定格電圧(V)

  • 回転トルク(N・m)

  • 仕様

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内
    • 12日以内
    • 15日以内

型番リスト

表示件数

極数

定格電流

(A)

定格電圧

(V)

回転トルク

(N・m)

仕様

トラスココード

質量

(kg)

規格

通信速度

最小発注数量
3
通信用:0.3
-
0.03以下
-
541-7384
0.25
CC-Link規格
Max10Mbps
1個
3
通信用:0.3
-
0.1以下
-
541-7392
1.1
CC-Link規格
Max10Mbps
1個
2
通信用:0.3/通信電源:5
DC24
0.03以下
丸形ケーブル
541-7414
0.25
CompoNet規格
Max4Mbps
1個
2
通信用:0.3/通信電源:5
DC24
0.03以下
-
541-7422
0.25
DeviceNet規格
Max500Kbps
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
70,35066,923
( 73,615 )
12日目
154,176
( 169,594 )
11日目
70,35066,923
( 73,615 )
15日目
70,54063,486
( 69,835 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・各種通信規格に対応した高性能通信用スリップリングです
・小型でありながら堅牢なボディを採用
・新ブラシ方式により、途切れない通信を実現し信頼性アップ
【用途】
・食品製造機械、包装機械、工作機械、ロボットなどの各種産業機械に
・医療機器、TVカメラ、測定機器、音響機器、通信機器、OA機器などに
・非破壊検査装置、プリンタ装置、搬送装置などに
・ケーブルリールに
・回転を伴う各種駆動機械装置への動力及び制御の伝送に

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

通信用スリップリング SRPのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
通信用スリップリング SRP
通信制御用スリップリング SRP
動力用スリップリング SR-33□□
ENDO 通信用スリップリング SRP-CN4-F
屋外用業務用戦カリール(防雨型・ブレーカー付)
防雨型コードリール(屋外用)
メーカー遠藤工業遠藤工業遠藤工業遠藤工業ハタヤリミテッドハタヤリミテッド
通常価格70,350-41,359 -159,06070,35034,08130,917
通常出荷日11日目〜15日目〜15日目15日目1日目1日目
商品タイプその他---コードリールコードリール
許容回転数(rpm)400以下400以下60---
備考シールド1極-----
回転寿命約3000万回転約3000万回転----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コードリールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト