17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

電源用スリップリング SRP

電源用スリップリング SRP

  • 許容回転数 (rpm)
    400以下
  • 定格電流 (A)
    電源用:7.5
  • 定格電圧 (V)
    AC・DC250
  • 回転トルク (N・m)
    0.1~2以下
  • 仕様
    薄型中空タイプ
  • 備考
    質量:1500g~5000g
  • 回転寿命
    約1000万回転

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 極数

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内
    • 19日以内
    • 39日以内

型番リスト

表示件数

極数

トラスココード

質量

(kg)

最小発注数量
4
541-6973
1.2
1個
6
541-6990
1.4
1個
12
541-7058
2
1個
18
541-7112
2.6
1個
36
541-7295
4.4
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
146,100
( 160,710 )
39日目
176,400
( 194,040 )
39日目
235,488211,939
( 233,133 )
11日目
315,613269,470
( 296,417 )
19日目
556,116471,975
( 519,173 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・各種通信規格に対応した高性能通信用スリップリングです
・小型でありながら堅牢なボディを採用
・新ブラシ方式により、途切れない通信を実現し信頼性アップ
【用途】
・食品製造機械、包装機械、工作機械、ロボットなどの各種産業機械に
・医療機器、TVカメラ、測定機器、音響機器、通信機器、OA機器などに
・非破壊検査装置、プリンタ装置、搬送装置などに
・ケーブルリールに
・回転を伴う各種駆動機械装置への動力及び制御の伝送に

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

電源用スリップリング SRPのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電源用スリップリング SRP
通信制御用スリップリング SRP
動力用スリップリング SR-33□□
通信用スリップリング SRP
ENDO 通信用スリップリング SRP-CN4-F
屋外用業務用戦カリール(防雨型・ブレーカー付)
メーカー遠藤工業遠藤工業遠藤工業遠藤工業遠藤工業ハタヤリミテッド
通常価格146,100-41,359 -159,06070,350 -70,35034,081
通常出荷日11日目〜15日目〜15日目11日目〜15日目1日目
許容回転数(rpm)400以下400以下60400以下--
定格電流(A)電源用:7.5通信用:0.350---
定格電圧(V)AC・DC250AC・DC250AC600---
回転トルク(N・m)0.1~2以下0.03以下----
仕様薄型中空タイプ-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コードリールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト