17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

スチールローラコンベヤSRDZ5717型

スチールローラコンベヤSRDZ5717型
通常単価(税別)
55,52694,454
税込単価
61,079103,899

【特長】・重量物搬送、パレット積載品搬送に最適なスチールローラコンベヤです。

詳細情報を確認する
  • 種類
    ローラ
  • ローラ 種類
    ストレート
  • ローラ材質
    スチール
  • ローラ外径 (mm)
    57.2
  • フレーム 種類
    ストレート
  • フレーム材質
    スチール
  • 用途
    重荷重
  • ローラ肉厚 t (mm)
    2.3
  • ローラピッチ P (mm)
    75
  • 搬送荷重 (kg/m)
    1000程度
  • シャフト材質
    スチール
未確定:候補が2型番あります。
数量:

商品情報

製品仕様

型番フレーム種類フレーム材質用途ローラ種類ローラ材質ローラ幅 Wローラ外径 Dローラ肉厚 tローラピッチ P機長
SRDZ5717400710ストレートスチール重荷重ストレートスチール400mmφ57.22.3mm75mm1000mm
SRDZ5717500715ストレートスチール重荷重ストレートスチール500mmφ57.22.3mm75mm1500mm

型番リスト

表示件数

ローラ幅

(mm)

機長

(mm)

トラスココード

質量

最小発注数量
400
1000
126-1066
33kg
1個
500
1500
126-2552
57kg
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
55,526
( 61,079 )
7日目
94,454
( 103,899 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】・重量物搬送、パレット積載品搬送に最適なスチールローラコンベヤです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スチールローラコンベヤSRDZ5717型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スチールローラコンベヤSRDZ5717型
スチールローラーコンベヤ S6023型
スチールローラーコンベヤ S5716型
スチールローラ-コンベヤ S38型
スチールローラーコンベヤ LS25型
スチールローラ-コンベヤ S48型
メーカーセントラルコンベヤーテラウチテラウチテラウチテラウチテラウチ
通常価格55,526-35,207 -22,658 -16,860 -27,454 -23,553 -
通常出荷日7日目7日目7日目5日目〜7日目5日目〜
種類ローラローラローラローラローラローラ
ローラ 種類ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
ローラ材質スチール機械構造用炭素鋼管機械構造用炭素鋼管機械構造用炭素鋼管機械構造用炭素鋼管機械構造用炭素鋼管
ローラ外径(mm)57.260.557.238.125.448.6
フレーム 種類ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フリーローラコンベヤカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト