メカニカル部品技術窓口

確定しました

ステンレス鋼板製 同心レジューサー SRC10S150A100A

型番:

SRC10S150A100A
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SRC10S150A100Aの仕様・寸法情報

種類
突合型
継手 形状
レデューサ
材質
[ステンレス] SUS304W
同径・異径
異径
径の呼び 1
6B(150A)
径の呼び 2
4B(100A)
肉厚(mm)
3.4×3
適合規格
JIS B2313規格品
外径(mm)
165.2×114.3
JANコード
4562131721552
トラスココード
850-5074
-
-

商品情報

製品仕様

型番呼び径(A)呼び径(B)外径(mm)高さ(mm)形状肉厚(mm)JANコードトラスココード質量材質
SRC10S150A100A150×1006×4165.2×114.3139.7同心レデューサ3.4×34562131721552850-50741.62kgステンレス(SUS304W)

型番リスト

表示件数
型番
SRC10S150A100A
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,479
( 18,127 )
14日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレス品、形状:同心レデューサです。
【用途】
・石油化学関連。
【商品仕様】
・呼び径(A):150×100
・呼び径(B):6×4
・外径(mm):165.2×114.3
・高さ(mm):139.7
・ステンレス品
・形状:同心レデューサ
・肉厚(mm):3.4×3
・JIS B2313規格品
・JANコード:4562131721552
・トラスココード:850-5074
・質量:1.62kg
【材質/仕上】
・ステンレス(SUS304W)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ステンレス鋼板製 同心レジューサー SRC10S150A100Aの型番SRC10S150A100Aのページです。 型番SRC10S150A100Aに関する仕様情報を記載しております。
ステンレス鋼板製 同心レジューサー SRC10S150A100Aのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス鋼板製 同心レジューサー SRC10S150A100A
ステンレス鋼板製 同心レジューサー SRC10S150A125A
ステンレス鋼板製 偏心レジューサー SRE10S125A100A
ベンカン機工 ステンレス鋼製チーズ ST10S125A
さし込み溶接形レジューサー(SWRC)
高圧用 さし込み継手 SW CR/レジューサー
メーカーベンカン機工ベンカン機工ベンカン機工ベンカン機工ヤマト特殊鋼フジトク
通常価格16,47916,47921,54727,300688 -694 -
通常出荷日14日目14日目14日目14日目3日目〜2日目
種類突合型突合型突合型突合型差込み溶接型差込型
継手 形状レデューサレデューサレデューサティーレジューサーレデューサ
材質SUS304WSUS304WSUS304WSUS304W--
同径・異径異径異径異径同径異径異径
径の呼び 16B(150A)6B(150A)6B(150A)5B(125A)--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

溶接式継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト