17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

動力用スリップリング SR-13□□

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

動力用スリップリング SR-13□□

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

SR-1303

2022年06月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・回転を伴う各種駆動機械装置への動力及び制御の伝送を行います
・ノイズを嫌う通信・制御には銀ブラシで対応いたします(SRシリーズ)
・動力+制御の複合タイプなど、ニーズに合わせた提供をいたします
【用途】
・食品製造機械、包装機械、工作機械、ロボットなどの各種産業機械に
・医療機器、TVカメラ、測定機器、音響機器、通信機器、OA機器などに
・非破壊検査装置、プリンタ装置、搬送装置などに
・ケーブルリールに
・回転を伴う各種駆動機械装置への動力及び制御の伝送に

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
-
極数
3
許容回転数(rpm)
60
定格電流(A)
20
定格電圧(V)
AC600
用途
屋内用
トラスココード
541-6426
質量(kg)
8
備考
-
-
-

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
動力用スリップリング SR-13□□
通信制御用スリップリング SRP
屋内型 動力用単相200V 電工ドラム
屋内型 動力用三相200V 電工ドラム
AC250V/15A/13m 自動巻リール
三相200V逆転コンセント付動力用電工ドラム 屋内型 ND-E320R-20A
メーカー遠藤工業遠藤工業日動工業日動工業エスコ日動工業
通常価格-53,100 -49,21533,217 -86,91024,328
通常出荷日-38日目〜1日目1日目2日目6日目
許容回転数(rpm)60400以下----
定格電流(A)20通信用:0.3----
定格電圧(V)AC600AC・DC250----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト