メカニカル部品技術窓口

| 型番 | 種類 | ホイール表面材質 | ホイール幅 | ホイール径 | ホイール耐荷重(1個あたり) |
|---|---|---|---|---|---|
| SPC | ローラ単体 | 樹脂 | 23mm | 23mm | 7kgf |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
コロコンローラ ローラ幅25・50mmタイプ
4.2通常価格(税別):1,310円~

ミスミ
コロコンローラ ローラ幅15mmタイプ
4.6通常価格(税別):1,210円~

ミスミ
コロコンローラ ローラ幅7~9mmタイプ
4.5通常価格(税別):1,070円~

ミスミ
ホイールコンベアー
4通常価格(税別):2,088円~

ミスミ
コロコンローラ ローラ幅9、10mmタイプ
4.3通常価格(税別):830円~

ミスミ
コロコンローラ(ガイド用片持ちタイプ)
4.3通常価格(税別):1,030円~

矢崎化工
ブルーポリテナー 容量 0.8~105L
4.8通常価格(税別):481円~

SUS(エスユーエス)
アルミコロコン2920P30(カット品)
0
ミスミ
スパホイール 取付部品
5通常価格(税別):516円~