メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

エスロン HIパイプ 25 2.0m

通常単価(税別)
1,212
税込単価
1,333
通常出荷日:1日目

【特長】・耐食性に優れた硬質塩化ビニル製のパイプです。・HIゴールド樹脂を開発採用し、従来のHI樹脂に...

詳細を確認
  • 接着剤の使用時には、喚起等十分ご注意下さい。 施工方法は標準施工をお願いします。 カタログ参考資料の施工・性能・安全性の注意を必ずご参照下さい。 樹脂製品は温度上昇に伴い耐圧性能が低下します。

型番:

SJH252
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SJH252の仕様・寸法情報

種類
HIVP管(耐衝撃)
呼び径(φ)
25
長さ(mm)
2000
外径D(mm)
32
厚さt(mm)
3.5
材質
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル(HI-PVC)
濃紺
最高使用温度(℃)
50
最高使用圧力(MPa)
1.0
規格
JIS K6742規格品
JANコード
4547204107655
トラスココード
786-8561
使用温度範囲(最高使用圧力:1.0MPa)(℃)
5~40
質量(g)
878
備考
各寸法には許容差があります
-
-

型番リスト

表示件数
型番
SJH252
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,212
( 1,333 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐食性に優れた硬質塩化ビニル製のパイプです。
・HIゴールド樹脂を開発採用し、従来のHI樹脂に比べると2倍以上の耐衝撃性能と4倍以上の接着強度を発揮できるようになりました。
・純粋な硬質塩化ビニルからつくられるエスロンパイプは、人体に無害で水に色や匂いがつきません。
【用途】
・建物内の給水設備など。
・HI-TS継手をご使用下さい
・1.0M規格品品です
・濃紺
・接着剤はエスロンNO.80Sを使用
【商品仕様】
・呼び径(mm):25
・L(mm):2000
・D(mm):32
・t(mm):3.5
・使用温度範囲(℃):5~40
・色:濃紺
・最高使用温度(℃):50℃
・材質:耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管(HI-PVC)
・HIパイプ呼び径:25mm
・D:32mm
・L:2000mm
・各寸法には許容差があります:
・使用温度範囲:5~40℃
・最高使用圧力:1.0MPa
・JIS K6742規格品
・JANコード:4547204107655
・トラスココード:786-8561
・質量:0.878kg
【材質/仕上】
・耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル(HI-PVC)

ご注意

  • 接着剤の使用時には、喚起等十分ご注意下さい。 施工方法は標準施工をお願いします。 カタログ参考資料の施工・性能・安全性の注意を必ずご参照下さい。 樹脂製品は温度上昇に伴い耐圧性能が低下します。

カタログ

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エスロン HIパイプ 25 2.0mの型番SJH252のページです。 型番SJH252に関する仕様情報を記載しております。
エスロン HIパイプ 25 2.0mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エスロン HIパイプ 25 2.0m
エスロン HIパイプ 13 1.0m
エスロン HTパイプ W 25X 4000
エスロン HTパイプ W 75X 4000
エスロン HTパイプ W 100X 4000
エスロン HTパイプ W 16X 4000
メーカー積水化学工業積水化学工業積水化学工業積水化学工業積水化学工業積水化学工業
通常価格1,2123664,64517,23226,7373,478
通常出荷日1日目1日目7日目3日目3日目7日目
種類HIVP管(耐衝撃)HIVP管(耐衝撃)HTVP管(耐熱)HTVP管(耐熱)HTVP管(耐熱)HTVP管(耐熱)
呼び径(φ)2513257510016
長さ(mm)200010004000400040004000
外径D(mm)3218328911422
厚さt(mm)3.52.53.55.87.03
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

塩ビ管カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト