17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。

HIパイプ

通常単価(税別)
5381,678
税込単価
5921,846
通常出荷日:1日目~2日目

【特長】・耐食性に優れた硬質塩化ビニル製のパイプです・HIゴールド樹脂を開発採用し、従来のHI樹脂に比...

詳細を確認
  • HI-TS継手をご使用下さい。
  • 接着剤の使用時には、喚起等十分ご注意下さい。施工方法は標準施工をお願いします。カタログ参考資料の施工・性能・安全性の注意を必ずご参照下さい。樹脂製品は温度上昇に伴い耐圧性能が低下します。
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

呼び径

(φ)

長さ

(mm)

外径D

(mm)

厚さt

(mm)

JANコード

トラスココード

質量

(g)

最小発注数量
13
2000
18
2.5
4547204107624
786-8502
340
1個
16
1000
22
3
4547204123822
786-8511
250
1個
16
2000
22
3
4547204107631
786-8529
502
1個
20
1000
26
3
4547204123839
786-8537
303
1個
20
2000
26
3
4547204107648
786-8545
606
1個
25
1000
32
3.5
4547204107709
786-8553
439
1個
30
1000
38
3.5
4547204107716
786-8570
531
1個
30
2000
38
3.5
4547204107662
786-8588
1062
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
549
( 604 )
1日目
538
( 592 )
1日目
766
( 843 )
1日目
591
( 650 )
2日目
920
( 1,012 )
2日目
802
( 882 )
1日目
1,021
( 1,123 )
1日目
1,678
( 1,846 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐食性に優れた硬質塩化ビニル製のパイプです
・HIゴールド樹脂を開発採用し、従来のHI樹脂に比べると2倍以上の耐衝撃性能と4倍以上の接着強度を発揮できるようになりました
・純粋な硬質塩化ビニルからつくられるエスロンパイプは、人体に無害で水に色や匂いがつきません
・接着剤はエスロンNO.80Sを使用
【用途】
・建物内の給水設備など

ご注意

  • HI-TS継手をご使用下さい。
  • 接着剤の使用時には、喚起等十分ご注意下さい。施工方法は標準施工をお願いします。カタログ参考資料の施工・性能・安全性の注意を必ずご参照下さい。樹脂製品は温度上昇に伴い耐圧性能が低下します。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

HIパイプのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
水道配管や構造材
5
満足度:5.0
普通に良いものです。 1/2と3/4は在庫で持っておきたいですね。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
HIパイプ
VPパイプ
VPWパイプ
エスロン HIパイプ 13 1.0m
エスロン HIパイプ 25 2.0m
HTパイプ
メーカー積水化学工業積水化学工業積水化学工業積水化学工業積水化学工業積水化学工業
通常価格538-1,809 -410 -3661,212823 -
通常出荷日1日目〜2日目〜1日目〜1日目1日目1日目
種類HIVP管(耐衝撃)VP管(厚肉)VPW管(水道水圧)HIVP管(耐衝撃)HIVP管(耐衝撃)HTVP管(耐熱)
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル(HI-PVC)硬質ポリ塩化ビニル(PVC)硬質ポリ塩化ビニル(PVC)耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管(HI-PVC)耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル(HI-PVC)耐熱性硬質ポリ塩化ビニル(C-PVC)
濃紺グレーグレー濃紺濃紺茶色(赤褐色)
使用温度範囲(℃)5~405~405~40---
最高使用温度(℃)505050505090
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

塩ビ管カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト