ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ダイケン ホーム床点検口 600×600 気密タイプ 21mmフロア用 シルバー

型番:

SHW2160
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SHW2160の仕様・寸法情報

種類
点検口
点検口・避難ハッチ種類
床下点検口
JANコード
4968957503547
トラスココード
849-3735
質量(g)
2300.0
材質1
枠材:アルミ(A6063S-T5)
材質2
蓋補強材:スチール(SPCC)
横(mm)
620
縦(mm)
620
シルバー
蓋仕上材切断寸法(mm)
577×577
有効開口寸法(mm)
555×555

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
SHW2160
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,9328,280
( 9,108 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・木質合板用タイプです。切り抜いた床材を蓋に利用するタイプの点検口です。
・置床工法、在来工法両用タイプです。
・置床工法は、ねじ不要のスピードクリッパーで簡単に取付できます。
・在来工法は、外枠受け樹脂による施工で受桟が不要です。
・外枠と取手部に気密材を施し、次世代省エネルギー基準に適した気密性能です。
・気密性能はJIS A4706のA-4等級相当です。
【用途】
・床下の配線、配管、床下スペースなどの点検用。
・置床工法または在来工法用。
【商品仕様】
・製品寸法(mm):620×620×31
・有効開口寸法(mm):555×555
・蓋仕上材切断寸法(mm):577×577
・取手用穴あけ寸法(mm):18×83(角穴もしくは長穴)
・適用フロア材厚さ:21mm
・JANコード:4968957503547
・トラスココード:849-3735
・質量:2.3kg
【材質/仕上】
・枠材:アルミ(A6063S-T5)シルバー
・蓋補強材:スチール(SPCC)
【セット内容/付属品】
・外枠受け樹脂:8個
・タッピンねじ(φ4×35):8本
・スピードクリッパー:8個
・タッピンねじ(φ3×16):8本
・取手:1セット

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ダイケン ホーム床点検口 600×600 気密タイプ 21mmフロア用 シルバーの型番SHW2160のページです。 型番SHW2160に関する仕様情報を記載しております。
ダイケン ホーム床点検口 600×600 気密タイプ 21mmフロア用 シルバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイケン ホーム床点検口 600×600 気密タイプ 21mmフロア用 シルバー
ダイケン ホーム床点検口 600×600 気密タイプ 21mmフロア用 ブロンズ
ダイケン 床点検口アンダーハッチ 600×600(樹脂タイル、クッションフロア仕上げ)
ダイケン 床点検口アンダーハッチ 600×600 ハンドル付(樹脂タイル、クッションフロア仕上げ)
ダイケン 床点検口アンダーハッチ 600×600 ハンドル無(樹脂タイル、クッションフロア仕上げ)
ダイケン 床点検口アンダーハッチ 600×600 ステン枠防水防臭二重蓋タイプ
メーカーダイケンダイケンダイケンダイケンダイケンダイケン
通常価格10,93210,93220,53831,27028,988100,230
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
種類点検口点検口点検口点検口点検口点検口
点検口・避難ハッチ種類床下点検口床下点検口床下点検口床下点検口床下点検口床下点検口
JANコード496895750354749689575035164968957504384496895750294649689575041934968957504315
トラスココード849-3735849-3724849-3633849-3642849-3643849-3658
質量(g)2300.02300.011300.08500.08300.010000.0

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

点検口カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト