ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

NewHikari ステンレス超強力丸棒貫抜 650

型番:

SH-KM3-650
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SH-KM3-650の仕様・寸法情報

種類
貫抜
材質
ステンレス
なし
長さL(mm)
650

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
SH-KM3-650
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,182
( 16,700 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレス製で耐久性に優れています。
【用途】
・鉄扉、門など
【商品仕様】
・貫抜の丸棒径を太くし、強度を上げました。
・JANコード:4905637960634
・トラスココード:848-9761
【材質/仕上】
・SUS304

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

NewHikari ステンレス超強力丸棒貫抜 650の型番SH-KM3-650のページです。 型番SH-KM3-650に関する仕様情報を記載しております。
NewHikari ステンレス超強力丸棒貫抜 650のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
NewHikari ステンレス超強力丸棒貫抜 650
NewHikari ステンレス超強力丸棒貫抜 900
NewHikari ステンレス超強力丸棒貫抜 1200
ステンレス超強力丸棒貫抜
超強力丸棒貫抜(ステンレス製)
丸棒貫抜(溶接用・ステンレス製)
メーカーSOL(清水)SOL(清水)SOL(清水)清水トラスコ中山トラスコ中山
通常価格15,18228,82447,81011,760 -21,766 -6,959 -
通常出荷日9日目9日目9日目3日目1日目1日目
種類貫抜貫抜貫抜貫抜貫抜貫抜
材質ステンレスステンレスステンレスステンレスSUS-304ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)
なしなしなしなしなしなし
長さL(mm)6509001200---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラッチ錠・丸落し・角落し・打掛錠カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト