17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

ステンレス リングキャッチ(SUS316)

未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

種類

トラスココード

使用荷重(kN)

B1(mm)

B2(mm)

D(mm)

L(mm)

S(mm)

JANコード

質量(g)

E(mm)

最小発注数量
リングキャッチ
849-2688
0.29
10
8.5
3
29
5.5
4982970022625
6
3.3
1個
リングキャッチ
849-2689
0.49
11
9.5
4
34
6.5
4982970022632
11
4.4
1個
リングキャッチ
849-2691
0.78
13
11.5
5
42
8.5
4982970022649
20
5.4
1個
リングキャッチ
849-2693
1.47
15
13.5
6
49
9.5
4982970022656
32
6.5
1個
リングキャッチ
849-2695
3.43
17
15
8
62
10.5
4982970022663
72
8.5
1個
リングキャッチ
849-2681
9.8
27
25
13
96
16
4982970022670
283
14
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,350
( 1,485 )
4日目
1,260
( 1,386 )
1日目
1,432
( 1,575 )
2日目
1,860
( 2,046 )
1日目
2,846
( 3,131 )
2日目
6,633
( 7,296 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ナットを回すだけで簡単に開閉できます。
【用途】
・チェーンなどの端末に取り付け、ジョイント金具として。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ステンレス リングキャッチ(SUS316)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス リングキャッチ(SUS316)
ステンレス リングキャッチ
リングキャッチ
リングキャッチ
ステンレス 枠式ターンバックル (フック&フック)SUS316
ステンレス ナス型リングキャッチ
メーカー水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所
通常価格1,260-676 -1,823 -2,437 -1,714 -402
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目1日目2日目4日目
材質1ステンレス(SUS316)-ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS316)本体:ステンレス(SUS304)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト