17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

POP ローレットナット(スチール製)【500~1000個入り】

通常単価(税別)
69,96680,824
税込単価
76,96388,906
通常出荷日:4日目~7日目

【特長】・工具先端をタングに当て、工具の頭部をハンマーで強く短打すると、ノッチのところで折り取れ、工具...

詳細を確認
  • 専用ツールを必ず使用ください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

質量(g)

トラスココード

全長(mm)

最小発注数量
4536178303804
4380.0
820-7731
15.5
1パック

500個入り

4536178303903
4600.0
820-7732
17.0
1パック

1000個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
69,966
( 76,963 )
7日目
80,824
( 88,906 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・工具先端をタングに当て、工具の頭部をハンマーで強く短打すると、ノッチのところで折り取れ、工具先端部分の強力なマグネットにより、折り取ったタングの除去も簡単です。
【用途】
・スプリュー挿入後にタングを折り取るために使用。

ご注意

  • 専用ツールを必ず使用ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

POP ローレットナット(スチール製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
POP ローレットナット(スチール製)
ローレットナット(平頭・スチール製)
ローレット付ナット
ステンレス ローレットナット
POP ポップナットローレットタイプ (1000個入)
【クリーン洗浄品】ローレット付ナット
メーカーポップリベット・ファスナーロブテックスミスミSUNCOポップリベット・ファスナーミスミ
通常価格69,966-1,652256 -115 -69,966-
通常出荷日4日目〜1日目在庫品1日目在庫品1日目4日目3日目
ねじの呼び(M)8×1.25-----
材質スチール--SUS303-SUS304
表面処理クロームメッキ--なし-なし
よく一緒に購入される商品

ローレットナットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト