ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

水本 ステンレス スイベルアイフック

水本 ステンレス スイベルアイフック SEH-3
通常単価(税別)
971
税込単価
1,068
通常出荷日:11日目

【特長】・アイの部分がスイベルで回転しますので、チェーンなどがからみません。【用途】・チェーン・ワイヤ...

詳細を確認

型番:

SEH-3
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SEH-3の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
SEH-3
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
971
( 1,068 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アイの部分がスイベルで回転しますので、チェーンなどがからみません。
【用途】
・チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
・チェーン等のよりとりに。
【商品仕様】
・d(mm):16
・D(mm):4
・L(mm):86
・S(mm):11
・W(mm):26
・使用荷重(kN):0.29
・H(mm):14
・t(mm):8.6
・JANコード:4982970003396
・トラスココード:849-2664
・質量:49g
【材質/仕上】
・ステンレス(SUS304)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

水本 ステンレス スイベルアイフックの型番SEH-3のページです。 型番SEH-3に関する仕様情報を記載しております。
水本 ステンレス スイベルアイフックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
水本 ステンレス スイベルアイフック
水本 ステンレス スイベルアイフック
水本 ステンレス スイベルアイフック
水本 ステンレス ロングネジシャックルB-635 (1個入)
ステンレス ロングアイ 水本機械製作所
ステンレス シートフックE型
メーカー水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所SUNCO水本機械製作所
通常価格971518914904750 -355 -
通常出荷日11日目7日目7日目7日目1日目1日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト