17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アルミドアハンガー SD40レール ブロンズ

アルミドアハンガー SD40レール ブロンズ

通常単価(税別)
8,27712,097
税込単価
9,10513,307
通常出荷日:4日目

【特長】・扉質量1枚40kgまで対応できます・アルミレールと樹脂車の組み合わせで、走行は滑らかで、音も...

詳細を確認
  • 種類
    ハンガーレール
  • 材質1
    アルミニウム(A6063S-T5)
  • 47mm(レールとカバーをセットすると51.3さらにスペーサーを使用すると57.3)
  • 高さ
    80mm
  • 扉厚
    30~40mm
  • 扉質量 (kg/枚)
    40以下

ご注意

  • 学校や公共施設などの不特定多数の人が使用される所では、必ず扉を竪枠に当てて止めてください。 
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 全長

  • JANコード

  • トラスココード

  • セット内容/付属品

  • 取付穴ピッチ

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

全長

JANコード

トラスココード

セット内容/付属品

取付穴ピッチ

質量

(kg)

最小発注数量
1820mm
4968957404820
849-6926
レールL1820:1本、取付ねじ
295mm
2
1個
2730mm
4968957404837
849-6928
レールL2730:1本、取付ねじ
296mm
3
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,277
( 9,105 )
4日目
12,097
( 13,307 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・扉質量1枚40kgまで対応できます
・アルミレールと樹脂車の組み合わせで、走行は滑らかで、音も静かです
・カバー一体型で、レールと扉上部との隙間をなくして扉を吊ることができます
・扉の吊り込みが容易な片持ちタイプです
・レールは天井直付け、壁付けのどちらにも対応できます
【用途】
・SD40単車用のレール

ご注意

  • 学校や公共施設などの不特定多数の人が使用される所では、必ず扉を竪枠に当てて止めてください。 

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アルミドアハンガー SD40レール ブロンズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミドアハンガー SD40レール ブロンズ
アルミドアハンガー SD40レール シルバー
アルミドアハンガー SD40ドアエッジ ブラック
7号ハンガーレール
6号ハンガーレール
8号ハンガーレール
メーカーダイケンダイケンダイケンダイケンダイケンダイケン
通常価格8,277-7,498 -5,388 -27,009 -21,180 -46,190 -
通常出荷日4日目4日目4日目8日目4日目8日目
種類ハンガーレールハンガーレールハンガーレールハンガーレールハンガーレールハンガーレール
材質1アルミニウム(A6063S-T5)アルミニウム(A6063S-T5)本体:樹脂(軟質+硬質PVC)スチール(SPHC)スチール(SPHC)スチール(SPHC)
47mm(レールとカバーをセットすると51.3さらにスペーサーを使用すると57.3)47mm(レールとカバーをセットすると51.3さらにスペーサーを使用すると57.3)約30mm98mm78mm112mm
高さ80mm80mm約30mm138mm105mm170mm
扉厚30~40mm30~40mm30~50mm---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

大型カーテン・ハンガーレールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト