17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ダイケン アルミドアハンガー SD40ドアエッジ2500アイボリー SD40-E25W

ダイケン アルミドアハンガー SD40ドアエッジ2500アイボリー

通常単価(税別)
5,553
税込単価
6,108
通常出荷日:4日目

【用途】・SD40用のドアエッジ。【商品仕様】・外形寸法 幅×長さ×高さ(mm):約30×2500×約...

詳細を確認

    型番:

    SD40-E25W
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    SD40-E25Wの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    SD40-E25W
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    5,553
    ( 6,108 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【用途】
    ・SD40用のドアエッジ。
    【商品仕様】
    ・外形寸法 幅×長さ×高さ(mm):約30×2500×約30
    ・扉厚(mm):30~50
    ・ダイケン アルミドアハンガー SD40ドアエッジ2500アイボリー
    ・JANコード:4968957406114
    ・トラスココード:849-6925
    ・質量:1.5kg
    【材質/仕上】
    ・本体:樹脂(軟質+硬質PVC)
    ・取付座:アルミニウム(A6063S-T5)
    【セット内容/付属品】
    ・本体+取付座 L2500:1本
    ・取付ねじ

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ダイケン アルミドアハンガー SD40ドアエッジ2500アイボリーの型番SD40-E25Wのページです。 型番SD40-E25Wに関する仕様情報を記載しております。
    ダイケン アルミドアハンガー SD40ドアエッジ2500アイボリーのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ダイケン アルミドアハンガー SD40ドアエッジ2500アイボリー
    アルミドアハンガー SD40ドアエッジ ブラック
    アルミドアハンガー SD40レール シルバー
    アルミドアハンガー SD40レール ブロンズ
    ダイケン アルミドアハンガー SD20レ-ル1820シルバー
    ダイケン アルミドアハンガー SD20レ-ル3640シルバー
    メーカーダイケンダイケンダイケンダイケンダイケンダイケン
    通常価格5,5535,553 -7,770 -8,888 -10,15618,247
    通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    大型カーテン・ハンガーレールカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト