17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ダイケン アルミドアハンガー SD20レ-ル3640シルバー SD20-R36S

ダイケン アルミドアハンガー SD20レ-ル3640シルバー

    ご注意

    • レールを連結する場合は、走行をよくするため連結ピンをご使用ください。

    型番:

    SD20-R36S
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    -閉じる

    SD20-R36Sの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    SD20-R36S
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    18,247
    ( 20,072 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・レール内の走行部分が、車がスムーズに走る形状をしています。
    【用途】
    ・内側を吊り車が走行するための軌道。
    【商品仕様】
    ・寸法(mm)高さA:55
    ・寸法(mm)幅B:44
    ・寸法(mm)板厚:3.0
    ・寸法(mm)長さ:3640
    ・寸法(mm)C:14.5
    ・寸法(mm)D:8.0
    ・ISO9001認証取得工場製
    ・天井取付穴:φ5.5×9長穴
    ・アルマイト(シルバー)
    ・JANコード:4968957404660
    ・トラスココード:849-6913
    ・質量:5.44kg
    【材質/仕上】
    ・アルミニウムA6063S-T5

    ご注意

    • レールを連結する場合は、走行をよくするため連結ピンをご使用ください。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ダイケン アルミドアハンガー SD20レ-ル3640シルバーの型番SD20-R36Sのページです。 型番SD20-R36Sに関する仕様情報を記載しております。
    ダイケン アルミドアハンガー SD20レ-ル3640シルバーのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ダイケン アルミドアハンガー SD20レ-ル3640シルバー
    ダイケン アルミドアハンガー SD20レ-ル1820シルバー
    ダイケン アルミドアハンガー SD20レ-ル2730シルバー
    アルミドアハンガー SD40レール シルバー
    アルミドアハンガー SD15ガイドレール シルバー
    アルミドアハンガー SD40レール ブロンズ
    メーカーダイケンダイケンダイケンダイケンダイケンダイケン
    通常価格18,2479,54314,8967,498 -9,0958,277 -
    通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    大型カーテン・ハンガーレールカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト