17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ダイケン アルミドアハンガー SD20レ-ル1820シルバー SD20-R18S

ダイケン アルミドアハンガー SD20レ-ル1820シルバー

通常単価(税別)
10,1569,543
税込単価
11,17210,497
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】・レール内の走行部分が、車がスムーズに走る形状をしています。【用途】・内側を吊り車が走行するた...

詳細を確認

    型番:

    SD20-R18S
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    SD20-R18Sの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    SD20-R18S
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    10,1569,543
    ( 10,497 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・レール内の走行部分が、車がスムーズに走る形状をしています。
    【用途】
    ・内側を吊り車が走行するための軌道。
    【商品仕様】
    ・寸法(mm) A:55
    ・寸法(mm) B:44
    ・寸法(mm) C:14.5
    ・寸法(mm) D:8.0
    ・寸法(mm) 板厚:3.0
    ・寸法(mm)長さ:1820
    ・天井取り付け穴:φ5.5×9長穴
    ・JANコード:4968957404646
    ・トラスココード:849-6911
    ・質量:2.72kg
    【材質/仕上】
    ・アルミニウムA6063S-T5

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ダイケン アルミドアハンガー SD20レ-ル1820シルバーの型番SD20-R18Sのページです。 型番SD20-R18Sに関する仕様情報を記載しております。
    ダイケン アルミドアハンガー SD20レ-ル1820シルバーのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ダイケン アルミドアハンガー SD20レ-ル1820シルバー
    ダイケン アルミドアハンガー SD20レ-ル3640シルバー
    ダイケン アルミドアハンガー SD20レ-ル2730シルバー
    アルミドアハンガー SD40レール シルバー
    アルミドアハンガー SD15ガイドレール シルバー
    7号ガイドレール 1820
    メーカーダイケンダイケンダイケンダイケンダイケンダイケン
    通常価格10,15618,24714,8967,770 -10,91512,173
    通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目18日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    大型カーテン・ハンガーレールカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト