17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アルミドアハンガー SD15ガイドレール シルバー SD15-GR36S

アルミドアハンガー SD15ガイドレール シルバー

  • 種類
    ガイドレール
  • 穴径
    Φ4.5
  • 材質1
    アルミニウム:A6063S-T5
  • 仕様
    ISO9001認証取得工場製、アルマイト(シルバー)

型番:

SD15-GR36S
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SD15-GR36Sの仕様・寸法情報

種類
ガイドレール
全長
3640mm
穴径
Φ4.5
JANコード
4968957404226
トラスココード
849-6902
材質1
アルミニウム:A6063S-T5
穴数
13
取付穴ピッチ
299mm
仕様
ISO9001認証取得工場製、アルマイト(シルバー)
質量(kg)
1.84

絞り込み条件

  • 全長

  • JANコード

  • トラスココード

  • 穴数

  • 取付穴ピッチ

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
SD15-GR36S

全長

JANコード

トラスココード

穴数

取付穴ピッチ

質量

(kg)

最小発注数量
3640mm
4968957404226
849-6902
13
299mm
1.84
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,9159,094
( 10,003 )
4日目

詳細情報

基本情報

・SD15型ガイドローラ用レール。 ・材質は アルミニウム(A6063S-T5)

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アルミドアハンガー SD15ガイドレール シルバーの型番SD15-GR36Sのページです。 型番SD15-GR36Sに関する仕様情報を記載しております。
アルミドアハンガー SD15ガイドレール シルバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミドアハンガー SD15ガイドレール シルバー
ダイケン ドアハンガー ニュートン10ハンガーレール3000
ダイケン ドアハンガー ニュートン10カーブレール600R
5号ステンレスドアハンガー用金具
4号ドアハンガー用金具
5号ドアハンガー用金具
メーカーダイケンダイケンダイケンダイケンダイケンダイケン
通常価格10,9156,71136,0718,462 -5,070 -5,302 -
通常出荷日4日目1日目1日目4日目4日目4日目
種類ガイドレールハンガーレールハンガーレールハンガー・レール用金具ハンガー・レール用金具ハンガー・レール用金具
穴径Φ4.5--17mm14mm17mm
材質1アルミニウム:A6063S-T5スチール(SGC400)スチール(SGC400)ステンレス(SUS304)スチール(SPHC)スチール(SPHC)
仕様ISO9001認証取得工場製、アルマイト(シルバー)仕上げ:粉体塗装仕上げ:粉体塗装/標準R:R600mm(1/4円)---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

大型カーテン・ハンガーレールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました