ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

大洋 TAIYOシャックル 黒 SD-12

  • 種類
    シャックル
  • JANコード
    4582165294709
  • 質量(g)
    240
  • トラスココード
    849-2612
  • 材質1
    スチール(SS400)
  • D(mm)
    28
  • 寸法t (mm)
    12
  • 寸法d1 (mm)
    16
  • 寸法d3 (mm)
    15
  • 寸法B (mm)
    24
  • 寸法L (mm)
    48
  • 仕様
    捻じ込みタイプ/ストレートタイプ/生地品/表面処理:クロ(メッキなし)
  • 基本使用荷重 (t)
    0.6

ご注意

  • 使用荷重以下でご使用下さい。

型番:

SD-12
解除
数量:

SD-12の仕様・寸法情報

種類
シャックル
JANコード
4582165294709
質量(g)
240
トラスココード
849-2612
材質1
スチール(SS400)
D(mm)
28
寸法t(mm)
12
寸法d1(mm)
16
寸法d3(mm)
15
寸法B(mm)
24
寸法L(mm)
48
仕様
捻じ込みタイプ/ストレートタイプ/生地品/表面処理:クロ(メッキなし)
基本使用荷重(t)
0.6
-
-

型番リスト

表示件数
型番
SD-12
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,281
( 1,409 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スタンダードなシャックルです。
・サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
【用途】
・土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。

ご注意

  • 使用荷重以下でご使用下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

大洋 TAIYOシャックル 黒 SD-12の型番SD-12のページです。 型番SD-12に関する仕様情報を記載しております。
大洋 TAIYOシャックル 黒 SD-12のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
大洋 TAIYOシャックル 黒 SD-12
JISシャックル M級 黒
JIS規格シャックル(SD型)
鉄 JIS規格シャックル(SD型)
枠式ターンバックル ストレート 黒
S字フック 大 黒
メーカー大洋製器工業大洋製器工業フジワラフジワラ大洋製器工業和気産業
通常価格1,28148,735 -8,591 -4,745353188
通常出荷日1日目2日目〜4日目6日目6日目2日目
種類シャックルシャックルシャックルシャックルターンバックルSカン
JANコード4582165294709-----
質量(g)240-----
トラスココード849-2612-----
材質1スチール(SS400)スチール(S25C)----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました