メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 14日以内

エスロン スイングチャッキ弁 PVC/EPDM JIS10Kフランジ150A

型番:

SCV1F
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

SCV1Fの仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

>

型番フランジ式呼び径HL最高使用温度JANコードトラスココード質量材質
SCV1F150mm420mm400mm50℃4901860831376850-643620100g本体材質:PVC、シール材質:EPDM

型番リスト

表示件数
型番
SCV1F
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
289,777
( 318,755 )
14日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・樹脂製のスイングチャッキ弁です
・酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。
・本体、部品材質は硬質ポリ塩化ビニール(PVC)の為、耐薬品性に優れております。
・流体:スラリー混入の場合、チャッキ部分にスラリーが噛みこむ場合があります。
【用途】
・化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。
【商品仕様】
・材質:本体硬質塩化ビニール管(PVC) パッキン:EPDM
・材質:本体硬質塩化ビニール管(PVC) パッキン:EPDM
・フランジ式呼び径:150mm
・H:420mm
・スイング型
・他に本体材質:PPとPVDFがございます。また、OリングもFPM仕様に変更が出来ますので、使用条件によりお選び下さい。
・L:400mm
・最高使用温度:50℃
・JANコード:4901860831376
・トラスココード:850-6436
・質量:20100g
【材質/仕上】
・本体材質:PVC
・シール材質:EPDM

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

エスロン スイングチャッキ弁 PVC/EPDM JIS10Kフランジ150Aの型番SCV1Fのページです。 型番SCV1Fに関する仕様情報を記載しております。
エスロン スイングチャッキ弁 PVC/EPDM JIS10Kフランジ150Aのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エスロン スイングチャッキ弁 PVC/EPDM JIS10Kフランジ150A
エスロン スイングチャッキ弁 PVC/EPDM JIS10Kフランジ40A
エスロン スイングチャッキ弁 PVC/EPDM JIS10Kフランジ25A
エスロン 板フランジSB型 150 JIS10K PVC
エスロン 板フランジSB型 150 JIS5K PVC
エスロン 板フランジSB型 20 JIS10K PVC
メーカー積水化学工業積水化学工業積水化学工業積水化学工業積水化学工業積水化学工業
通常価格289,77751,63542,18710,4007,2311,569
通常出荷日14日目3日目3日目在庫品1日目3日目1日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボールバルブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト