17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

チェーン駆動ローラ単体 シングルホイール Φ76

チェーン駆動ローラ単体 シングルホイール Φ76
通常単価(税別)
8,13810,399
税込単価
8,95211,439
通常出荷日:7日目

【特長】・チェーン駆動コンベヤに使用されるローラです【用途】・既設駆動コンベヤの交換用ローラとして

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

型番種類長ローラ種類ローラ材質表面処理軸種類外径 D幅 W
SC7651030長ローラスプロケット付スチールなしシャフトφ76.3300mm
SC7651070長ローラスプロケット付スチールなしシャフトφ76.3700mm

型番リスト

表示件数

幅 W

(mm)

シャフト

質量

(kg)

最小発注数量
300
Ф16.85×365mm丸棒(片側背切り加工)
3.6
1個
700
Ф16.85×765mm丸棒(片側背切り加工)
7.4
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,138
( 8,952 )
7日目
10,399
( 11,439 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・チェーン駆動コンベヤに使用されるローラです
【用途】
・既設駆動コンベヤの交換用ローラとして

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

チェーン駆動ローラ単体 シングルホイール Φ76のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
チェーン駆動ローラ単体 シングルホイール Φ76
チェーン駆動ローラ単体 重荷重タイプ CMM5SS 鉄製スプロケット(ベアリング入り)
チェーン駆動ローラ単体 重荷重タイプ CMR4SS 鉄製スプロケット(ベアリング入り)
チェーン駆動ローラ単体 重荷重タイプ CMM5WS 鉄製スプロケット ダブル(ベアリング入り)
チェーン駆動ローラ単体 中荷重タイプ CSS5SB/CSS5SS
チェーン駆動ローラ単体 軽荷重タイプ CFR3SA/CFR3SS
メーカーセントラルコンベヤーオークラ輸送機オークラ輸送機オークラ輸送機オークラ輸送機オークラ輸送機
通常価格8,138-4,897 -3,897 -5,797 -3,397 -948 -
通常出荷日7日目9日目9日目9日目9日目9日目
種類長ローラ長ローラ長ローラ長ローラ長ローラ長ローラ
長ローラ種類スプロケット付スプロケット付スプロケット付スプロケット付スプロケット付スプロケット付
ローラ材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
表面処理なしなしなしなしなしなし
軸種類シャフトシャフトなしシャフトなしシャフトなしシャフトなしシャフトなし
よく一緒に購入される商品

コンベア用ローラカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト