メカニカル部品技術窓口

【特長】・チェーン駆動コンベヤに使用されるローラです【用途】・既設駆動コンベヤ...
詳細情報を確認する| 型番 | 種類 | 長ローラ種類 | ローラ材質 | 軸種類 | 外径 D | 幅 W | シャフト幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SC6041040 | 長ローラ | ストレート | スチール | シャフト | φ60.5 | 400mm | 465mm |
| SC6041010 | 長ローラ | ストレート | スチール | シャフト | φ60.5 | 100mm | 165mm |
| SC6041070 | 長ローラ | ストレート | スチール | シャフト | φ60.5 | 700mm | 765mm |
| SC6041030 | 長ローラ | ストレート | スチール | シャフト | φ60.5 | 300mm | 365mm |
| SC6041090 | 長ローラ | ストレート | スチール | シャフト | φ60.5 | 900mm | 965mm |
| SC60410100 | 長ローラ | ストレート | スチール | シャフト | φ60.5 | 1000mm | 1065mm |
| SC60410110 | 長ローラ | ストレート | スチール | シャフト | φ60.5 | 1100mm | 1165mm |
| SC6041060 | 長ローラ | ストレート | スチール | シャフト | φ60.5 | 600mm | 665mm |
| SC6041080 | 長ローラ | ストレート | スチール | シャフト | φ60.5 | 800mm | 865mm |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
金属コンベア用ローラ
4.1
ミスミ
コンベア用ローラ軸
4.6
ミスミ
コンベア用ローラ- 樹脂ホイール付タイプ
4.6
ミスミ
コンベヤ用ローラ軸セット販売
4.5通常価格(税別):780円~

ミスミ
ウレタンコンベア用ローラ
4.4
ミスミ
コンベア用ミニローラ
5通常価格(税別):560円~

ミスミ
ACモータローラ ー標準仕様/防水仕様ー
4
マキテック
スチール製 ローラコンベヤ Mシリーズ R-4814P 外径48.6×幅100~1000mm
0
マキテック
スチール製 ローラコンベヤ Mシリーズ(HG-R1210A) 外径12×幅100~400mm
5