メカニカル部品技術窓口

【特長】・チェーン駆動コンベヤに使用されるローラです【用途】・既設駆動コンベヤの交換用ローラとして
詳細を確認| 型番 | 種類 | 長ローラ種類 | ローラ材質 | 軸種類 | 外径 D | 幅 W | シャフト幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SC5741070 | 長ローラ | ストレート | スチール | シャフト | φ57.2 | 700mm | 765mm |
| SC5741030 | 長ローラ | ストレート | スチール | シャフト | φ57.2 | 300mm | 365mm |
| SC5741080 | 長ローラ | ストレート | スチール | シャフト | φ57.2 | 800mm | 865mm |
| SC5741090 | 長ローラ | ストレート | スチール | シャフト | φ57.2 | 900mm | 965mm |
| SC5741010 | 長ローラ | ストレート | スチール | シャフト | φ57.2 | 100mm | 165mm |
| SC5741060 | 長ローラ | ストレート | スチール | シャフト | φ57.2 | 600mm | 665mm |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
金属コンベア用ローラ
4.1
ミスミ
コンベア用ローラ軸
4.6
ミスミ
コンベヤ用ローラ軸セット販売
4.5通常価格(税別):780円~

ミスミ
コンベア用ミニローラ
5通常価格(税別):560円~

ミスミ
コンベア用ローラ- 樹脂ホイール付タイプ
4.6
ミスミ
ウレタンコンベア用ローラ
4.4
ミスミ
ACモータローラ ー標準仕様/防水仕様ー
4
ミスミ
コンベア用ローラ- スプロケット付タイプ
4.5
マキテック
スチール製ローラ(コンベヤ用ローラ) Mシリーズ(R-3816)
4.7