ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

大洋 JISシャックル M級 ドブ SC-32

大洋 JISシャックル M級 ドブ SC-32 SC-32G
通常単価(税別)
8,6587,086
税込単価
9,5247,795
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・JIS規格シャックルです。・サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。【用途】・土木...

詳細を確認
  • 使用荷重以下でご使用下さい。

型番:

SC-32G
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SC-32Gの仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番寸法(mm)t寸法(mm) d3寸法(mm) d1寸法(mm)B寸法(mm)D寸法(mm)Lトラスココード質量材質
SC-32G3238324880128849-25894.79kgスチール(S25C)

型番リスト

表示件数
型番
SC-32G
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,6587,086
( 7,795 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・JIS規格シャックルです。
・サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
【用途】
・土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用
【商品仕様】
・寸法(mm)t:32
・寸法(mm) d3:38
・寸法(mm) d1:32
・寸法(mm)B:48
・寸法(mm)D:80
・寸法(mm)L:128
・JISタイプ
・捻じ込みタイプ
・ストレートタイプ
・ドブメッキ品
・トラスココード:849-2589
・質量:4.79kg
【材質/仕上】
・スチール(S25C)

ご注意

  • 使用荷重以下でご使用下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

大洋 JISシャックル M級 ドブ SC-32の型番SC-32Gのページです。 型番SC-32Gに関する仕様情報を記載しております。
大洋 JISシャックル M級 ドブ SC-32のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
大洋 JISシャックル M級 ドブ SC-32
JISシャックル M級 黒
JIS規格シャックル(SC型)
鉄 JIS規格シャックル(SC型)
ステンレス JIS型シャックル
M6×32mm ねじ付L型フック(ステンレス製)
メーカー大洋製器工業大洋製器工業フジワラフジワラ水本機械製作所エスコ
通常価格8,65848,735 -3,035 -4,1223,161 -985
通常出荷日1日目2日目〜在庫品1日目〜6日目1日目〜1日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました