メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

三機 SBT30用キャリアローラ20°(軸ピン付)

三機 SBT30用キャリアローラ20°(軸ピン付) SBT3032
通常単価(税別)
2,798
税込単価
3,078
通常出荷日:7日目

【特長】・三機エスコンベビーSBT用のキャリアローラです。【用途】・SBT30用の補修部品【商品仕様】...

詳細を確認
  • 用途以外のご利用においては性能を保証いたしかねます。 海外発送不可

型番:

SBT3032
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

SBT3032の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番特長用途商品仕様材質付属品
SBT3032三機エスコンベビーSBT用のキャリアローラSBT30用の補修部品ローラ:φ57.2×120、シャフト:φ13×164スチール軸ピン付

型番リスト

表示件数
型番
SBT3032
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,798
( 3,078 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・三機エスコンベビーSBT用のキャリアローラです。
【用途】
・SBT30用の補修部品
【商品仕様】
・ローラ:φ57.2×120 シャフト:φ13×164
・三機 SBT30用キャリアローラ20°(軸ピン付)
・質量:0g
【材質/仕上】
・スチール
【セット内容/付属品】
・軸ピン付

ご注意

  • 用途以外のご利用においては性能を保証いたしかねます。 海外発送不可
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

三機 SBT30用キャリアローラ20°(軸ピン付)の型番SBT3032のページです。 型番SBT3032に関する仕様情報を記載しております。
三機 SBT30用キャリアローラ20°(軸ピン付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
三機 SBT30用キャリアローラ20°(軸ピン付)
キャリアローラ(軸ピン付)
コンベヤ20
三機 M8後入れタップピース(B)
平ベルトコンベヤ SVシリーズ ヘッド駆動2溝フレーム(プーリ径30mm)
ベルトコンベヤ・プラチェーンコンベヤ(プレートキャリア式)
メーカー三機工業三機工業SUS(エスユーエス)三機工業ミスミ光洋機械産業
通常価格2,7983,561 -69,584 -764-385,142 -
通常出荷日7日目7日目8日目〜7日目40日目1日目〜
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ベルトコンベヤ・プラチェーンコンベヤカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト